Exemple de vue de défilement
Utilisez cet objet pour fournir un panneau contenant des barres de défilement afin qu’il puisse contenir du contenu plus grand que le panneau lui-même.
CONSEIL:
Vue de défilement
prend en charge :- Gestes de toucher simple ou multipoint, par exemple le panoramique ou le pincement pour zoomer.
- Opération de clavier et souris, comme la combinaisonpour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.
Exemple de vue de défilement
![](/content/dam/dita/fr/factorytalk-optix/1-10/_images/ref_scrollView_ex.png/_jcr_content/renditions/original)
Cas d’utilisation
Affichez les informations de présentation, les dessins ou d’autres éléments qui sont plus grands que le conteneur de l’application principale.
Fournir une réponse