Safety Automation Builder® ist eine kostenfreie Software, die die Entwicklung und Validierung von Maschinensicherheitssystemen vereinfacht.
Safety Automation Builder herunterladen
Safety Automation Builder führt Sie durch den Entwicklungsprozess für Ihr Sicherheitssystem. Dadurch vereinfacht es das Design eines schlanken, schlüssigen Konzepts. Dieses macht es den Mitarbeitern leichter, die Vorschriften einzuhalten, und es trägt dazu bei, Kosten zu senken. Der geführte Prozess umfasst die Gestaltung des Sicherheitssystems, die Produktauswahl und die Sicherheitsanalyse. Damit erfüllen Sie leichter die Anforderungen an das Performancelevel der Maschinensicherheit, wie es in der Norm (EN) ISO 13849-1 festgelegt ist.
Safety Automation Builder kann kostenfrei heruntergeladen werden Charakteristische Fähigkeiten dieses Tools:
- Importieren von Maschinenzeichnungen zum Einsatz im Konstruktionsprozess
- Definieren von Zonen, Bedienfeldern und Gefahrenquellen
- Identifizieren von Schutzstandorten und Zugangspunkten
- Auswahl sicherheitsrelevanter Hardware, die Eingabe-, Logik- und Ausgangsgeräte enthält, um Compliance und Performancelevel einzuhalten
- Konzeptverifizierung
- Erstellen von SISTEMA-Exportdateien
- Erstellen kompakter Berichte
- Generieren einer Stückliste (BOM)
Entwerfen Sie Ihr Sicherheitssystem
Die Integration in RASWin (Risk Assessment Software)* hilft Ihnen, den Fortschritt über den Lebenszyklus der Funktionssicherheit zu steuern. Sie erfasst Daten aus jedem Schritt der Prozess- und Maschinenvalidierung. RASWin verbindet die Schritte des Sicherheitslebenszyklus, um systematische Mängel zu vermeiden:
- Spezifikationen der Sicherheitsfunktionen
- Zuordnung von Performancelevel (PLr)-Anforderungen und PLr-Berechnung
- Validierung der Sicherheitsschaltungen
- Dokumentation
* Die Software RASWin ist als gebührenpflichtiges Jahresabonnement erhältlich