Highlights entdecken
Das sagen Hersteller
weltweit
Hersteller nutzen neue Technologien, um das Mitarbeiterpotenzial zu maximieren, Risiken zu reduzieren, die Qualität zu steigern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
95 %
nutzen oder evaluieren intelligente Fertigungstechnologie.
Kapitalrendite
Cloud/SaaS führt die Liste von Technologien an, mit denen Unternehmen die größte Kapitalrendite erzielen.
98 %
verfügen über Nachhaltigkeits-/ESG-Richtlinien.
Generative KI
nimmt bei den 10 wichtigsten neuen Investitionsbereichen für die nächsten 12 Monate die Spitzenposition ein.
9. Jahresbericht
zum Stand der intelligenten Fertigung
Zum vollständigen Bericht
Laden Sie den Bericht jetzt herunter und lesen Sie, welche Ansätze bei führenden Herstellern funktionieren. Außerdem erhalten Sie eine 10 Schritte umfassende Checkliste für eine erfolgreiche Technologieeinführung.
Haben Sie Probleme mit Ihrer
Roadmap für die digitale Transformation?
Unsere Berater helfen Ihnen gerne.