Mit den konfigurierbaren 16-Punkt-Blöcken, der neuesten Ergänzung des Allen-Bradley® ArmorBlock 5000®-E/A-Portfolios, können Industrieunternehmen ihre Betriebsbläufe optimieren und neue Effizienzniveaus erreichen. Diese E/A-Blöcke verbessern durch unvergleichliche Konfigurierbarkeit und integrierte E/A-Funktionen die Flexibilität und Präzision von Automatisierungssystemen.
Ausgelegt für Skalierbarkeit sind die neuen konfigurierbaren 16-Punkt-E/A-Blöcke ArmorBlock 5000 in drei industrieüblichen Leistungsvarianten erhältlich und in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Jeder Block bietet acht schnelle sowie acht standardmäßig konfigurierbare digitale Kanäle, die eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen bieten.
Die E/A-Blöcke sind für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen konzipiert und ermöglichen ein dezentrales Design. Sie müssen nicht in einem Schaltschrank untergebracht werden, sondern können direkt an einer Maschine montiert werden. Dank der hohen Leistung und der schranklosen Bauart profitieren Hersteller von geringeren Verkabelungsaufwand, einer effizienteren Installation und Wartung sowie einem vereinfachten Maschinendesign.
Die konfigurierbaren E/A-Blöcke ermöglichen Echtzeitüberwachung und eine intelligentere Steuerung von Prozessen durch Eingangszeitstempel, Sequence of Events (SOE) und geplante Ausgangsfunktionen. Die Synchronisierung von Eingangszeitstempel und Ausgangstrigger mit der Systemuhr sorgt für eine höhere Maschinenpräzision, verbessert die Fehlerbehebung und steigert die Zuverlässigkeit des Systems insgesamt.
Die E/A-Blöcke können über einen Browser durch den sicheren Webserver des Moduls konfiguriert werden, wodurch sich die Sicherheit der Steuerungsnetzwerkumgebung erhöht. Die Option, private Subnetze für die IP-Adresse des Moduls zu konfigurieren, ermöglicht es Unternehmen, die Netzwerksicherheit zu verbessern und die betriebliche Ausfallsicherheit zu erhöhen. Mit den neuen konfigurierbaren 16-Punkt-E/A-Blöcken ArmorBlock 5000 können Hersteller ihre Effizienz optimieren, Markteinführungen beschleunigen und eine bessere Unternehmensleistung erzielen.
Allen-Bradley, ArmorBlock 5000 und Rockwell Automation sind Marken von Rockwell Automation, Inc.