Loading
Pressemitteilung
Recent ActivityRecent Activity

Neue Sicherheitssteuerung ermöglicht Kostensenkung und höhere Leistung

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Neue Sicherheitssteuerung ermöglicht Kostensenkung und höhere Leistung hero image

Techniker und Anlagenplaner können jetzt die Möglichkeiten zur Steigerung der Leistung und Senkung der Kosten der Allen-Bradley Compact GuardLogix 5380-Steuerungen in mehr Sicherheitsanwendungen integrieren. Rockwell Automation hat die Produktfamilie der Sicherheitssteuerungen um die neue Compact GuardLogix 5380 SIL 3-Steuerung erweitert.

Mithilfe der erweiterten Produktreihe können Techniker und Anlagenplaner jetzt Anwendungen mit einer Leistungseinstufung bis einschließlich SIL 3/PLe skalieren, sofern eine 1oo2-Architektur verwendet wird. Diese flexible Option zur richtigen Skalierung eines Sicherheitssteuerungssystems, basierend auf der jeweiligen Sicherheitsbeurteilung einer Anwendung, ermöglicht eine Senkung der Entwicklungs- und Anschaffungskosten. Die Skalierungsvorteile der Compact GuardLogix 5380-Steuerungen erlauben Unternehmen zudem die Entwicklung intelligenterer, einfacherer und leistungsstärkerer Maschinen.

Die stärkere Verarbeitungsleistung in der Steuerung ermöglicht zudem kürzere Reaktionszeiten und geringere Sicherheitsabstände. So können kleinere Maschinen entwickelt werden, die weniger Platz beanspruchen und ein effizienteres Arbeiten der Bediener ermöglichen.

Mit lediglich einer leistungsstarken Steuerung für die Standard- und Sicherheitssteuerung können Unternehmen gleichzeitig die Produktivität erhöhen und Systemkosten sowie die Systemkomplexität und die Schaltschrankgröße verringern. Zudem erlaubt sie es Technikern, Standard- und Sicherheits-E/A im gleichen Chassis aufeinander abzustimmen.

Integrierte Gigabit-Ethernet-Ports bieten bessere Kommunikationskapazität für vernetzte intelligente Geräte. So können Techniker ihre datenintensiven Ziele in der intelligenten Fertigung auch ohne Hardware-Ergänzungen erreichen. Die zukunftssichere Gestaltung von Maschinen wird durch die Verfügbarkeit einfacher Diagnosen ermöglicht.

Die integrierte Unterstützung zertifizierter Sicherheitsbefehle für die Bewegungssteuerung kann außerdem die Menge benötigter Hardware-Komponenten und die Verdrahtung in einer Maschine minimieren und die Installation erleichtern. Zudem ist dank der Unterstützung einer lokalen Sicherheits-E/A möglicherweise kein Adapter mehr erforderlich und die Maschinenleistung lässt sich verbessern.

Veröffentlicht 18. August 2020

Themen: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Anmelden

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Neue Sicherheitssteuerung ermöglicht Kostensenkung und höhere Leistung
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: