Recommended For You
Die Achssteuerungslösung Kinetix 5100-Servoantriebe und die Kinetix TLP-Servomotoren von Rockwell Automation sind ab sofort auch in 480 V erhältlich. Sie finden ihren Einsatz in einer breiteren Spanne von Standalone-OEM-Anwendungen in den Bereichen Verpackung, Umwandlung, Druck und Bahnverarbeitung, Maschinenbau und -montage sowie in der Life Science-Branche.
Das Kinetix 5100-Servosystem erfüllt die wachsende Nachfrage von Kunden nach mehr Produktvielfalt. So bietet die Erweiterung des Angebotsspektrums von Rockwell Automation beispielsweise ein wettbewerbsfähiges Achssteuerungsangebot für flexible, eigenständige Maschinen. Darüber hinaus können Anlagen- und Maschinenbauer mit dem Kinetix 5100-Servoantrieb ein motorisiertes oder automatisiertes System errichten, das schnellere Umrüstzeiten ermöglicht.
Zusätzlich können Benutzer dank der integrierten Safe Torque-off-Funktion das Motordrehmoment abschalten, ohne die gesamte Maschine vom Strom zu trennen. In der Folge können Maschinen nach dem Erreichen eines sicheren Zustands schneller wieder in Betrieb genommen werden. Zusätzlich unterstützt das duale EtherNet/IP auch Device-Level-Ring-Topologien.
Allen‑Bradley und Kinetix sind Marken von Rockwell Automation Inc.
Veröffentlicht 3. Januar 2021