Wörterbuch der technischen Einheiten erstellen
Erstellen Sie ein Wörterbuch der technischen Einheiten, um benutzerdefinierte technische Einheiten zu definieren. Verwenden Sie benutzerdefinierte technische Einheiten in Analogvariablen und in der Maßsystemzuordnung.
Sie können zum Beispiel die Anzahl der in einer Stunde produzierten Stücke in Schlägen pro Minute ausdrücken, indem Sie benutzerdefinierte Maßeinheiten verwenden.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerModellund wählen Sie .TIPP: Sie können dasWörterbuch der technischen Einheitenin anderen Ordnern alsModellerstellen.
- Doppelklicken Sie aufVerzeichnisDerTechnischenEinheiten#.
- Um eine benutzerdefinierte Zeile mit technischen Einheiten hinzuzufügen, wählen Sie .
- Um eine benutzerdefinierte Zeile mit technischen Einheiten zu bearbeiten, bearbeiten Sie die Zellen der Zeile.TIPP: Die Einheitenumrechnung verwendet den linearen Ausdrucky = mx + q, wobeiXder Eingabewert,Mdie Steigung undQder Achsenabschnitt zur Berechnung desYAusgabeergebnisses ist.
- Physische Dimension. Die Bezugsgröße für die nicht standardisierte Maßeinheit.
- Referenzeinheit. Eine Standardeinheit, auf der die benutzerdefinierte Einheit basiert. Beispiel:hertz [Hz]. Leer, wennPhysische DimensionaufKeineeingestellt ist.
- Einheitskennung. Eine eindeutige Kennung für die benutzerdefinierte Einheit. Beispiel:1.
- Anzeigename. Der Name der benutzerdefinierten Einheit. Beispiel:bpm.
- Beschreibung. Die Beschreibung der benutzerdefinierten Einheit. Beispiel:Beats per minute.
- Steigung. Der Konvertierungskoeffizient, der den Wert der Standardeinheit in den Wert der benutzerdefinierten Einheit umwandelt.
- Achsenabschnitt. Der Wert, der zur referenzierten Maßeinheit addiert wird.
- Ergebnis. Automatisch generierter Vergleich zwischen der Referenzeinheit und der benutzerdefinierten Einheit. Leer, wennPhysische DimensionaufKeineeingestellt ist.
- (Optional) Um eine benutzerdefinierte technische Einheit zu löschen, markieren Sie eine Zelle in der Zeile mit der technischen Einheit und wählen SieLöschen
Physische Dimension | Referenzeinheit | Einheitskennung | Anzeigename | Beschreibung | Steigung | Achsenabschnitt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenz | Hertz [Hz] | 1 | bpm | Schläge pro Minute | 60 | 0 | 1 Hz = 60 Schläge pro Minute |
Physische Dimension | Referenzeinheit | Einheitskennung | Anzeigename | Beschreibung | Steigung | Achsenabschnitt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine | 2 | Hühner/m 2 (Hühner/m2 ) | Hühner pro Quadratmeter | 0,0929 | 0 |
Wörterbuch
technische Einheit
Rückmeldung geben