FactoryTalk Optix-Anwendung
Sie entwickeln und kompilieren
FactoryTalk Optix-Anwendungen
in FactoryTalk Optix Studio
. Die kompilierten Anwendungen können dann auf Windows®
oder Linux Client-Systeme bereitgestellt werden.Anwendungsstruktur
Jede kompilierte
FactoryTalk Optix-Anwendung
enthält die folgenden Dateien und Ordner:- Ausführbare Datei, die die Anwendung startet:(Windows) DateiFTOptixRuntime.exe.(Linux) DateiFTOptixRuntime.
- OrdnerBindings,CoreundModules. Sie enthalten die binären Laufzeitdateien.
- Laufzeitprotokolle der Anwendung:(Windows) OrdnerLog.(Linux) Ordner./persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
- OrdnerProjects. Enthält einen Ordner für jedes kompilierte Projekt (Anwendung). Jeder Projektordner enthält:
- OrdnerApplicationFiles. Enthält die zur Laufzeit generierten Dateien wie beispielsweise eingebettete Datenbanken und Datenbanken für Remanenzfunktionen. Er kann auch temporäre Dateien enthalten.
- OrdnerProjectFiles. Enthält alle im Projekt verwendeten Dateien wie Bilder, Schriftarten und Dokumente sowie die folgenden Unterordner:
- OrdnerNetSolution. Enthält die aus C# NetLogics abgerufenen .NET-Assemblys.
- OrdnerPKI. Enthält die privaten, öffentlichen und abgelehnten Zertifikate für die OPC UA-Authentifizierung.
- .optix-Projektdatei.
- Zusätzliche Dateien einschließlich der KonfigurationsdateiFTOptixRuntime.xml.
Rückmeldung geben