Hauptsymbolleiste
Die Hauptsymbolleiste am oberen Rand von
FactoryTalk Optix Studio
enthält Schaltflächen, die von allen Ansichten in der Software verwendet werden.Element | Beschreibung | Funktion |
---|---|---|
Projekt | Öffnet die Startseite. Auf der Startseite können Sie ein Projekt erstellen, öffnen oder schließen. | |
Speichern | Speichert das Projekt. Wählen Sie eine Option aus der Liste aus, um Folgendes zu tun:
| |
Speichern und übernehmen | Speichert die Änderungen und übernimmt die Änderungen , um sie im lokalen Repository zu sichern. | |
Zu Remote pushen | Pusht gespeicherte und übernommene Änderungen in das Remote-Repository, damit die Benutzer die neuesten Änderungen am Projekt sehen können. | |
Von Remote pullen | Pullt die letzten Änderungen aus dem Remote-Repository, um die letzten Änderungen anderer Benutzer zu sehen. | |
Verlauf anzeigen | Zeigt den Verlauf der Änderungen an dem Projekt an. Stellen Sie alle Commits wieder her, um zu einer früheren Version des Projekts zurückzukehren. | |
Rückgängig machen | Bricht den letzten Vorgang ab. | |
Wiederholen | Wiederholt den letzte Vorgang. | |
Projektdateien durchsuchen | Öffnet das Projektressourcenfenster zum Anzeigen, Importieren oder Löschen von Projektdateien wie Bildern, Videos, Dokumenten und Zertifikaten. | |
Vorlagenbibliotheken | Öffnet die Standard- und benutzerdefinierten Bibliotheken und Vorlagenvariablen. | |
.NET-Projektmappe öffnen | Öffnet das .NET-Projekt, um zusätzliche Funktionen mit benutzerdefiniertem C#-Code einzubinden. | |
Dashboardseite öffnen | Öffnet ein Konfigurations-Dashboard, um mit der Gestaltung Ihrer Benutzeroberfläche zu beginnen. Wählen Sie die Liste aus, um das angeschlossene Gerät, die Datenprotokolle und Rezepte zu konfigurieren oder Benutzer und Gruppen zu verwalten. | |
Stopp | Stoppt die Anwendung, die auf dem Client-Gerät ausgeführt wird. | |
Auf Emulator ausführen | Kompiliert, überträgt und führt die Anwendung auf dem ausgewählten Client-Gerät oder Emulator aus. Wählen Sie ein anderes Client-Gerät aus der Liste aus. | |
VPN | Öffnet eine VPN-Verbindung. | |
Remote-Desktop | Öffnet eine Remote-Desktop-Verbindung. |
Rückmeldung geben