Audit-Signier-Referenz

Konfiguriert den Workflow für eine elektronische Signatur durch Einstellung der Eigenschaften
SigningController
und
Audit-Signier-Signatur
.

SigningController-Objekt

Das
SigningController
-Objekt gibt die Standardeinstellungen für den Workflow für elektronische Signaturen an.
SigningController-Eigenschaften
Eigenschaft
Beschreibung
Signierberechtigte Benutzer
Zum Abschluss eines Signier-Workflows berechtigte Benutzer.
Signierberechtigte Gruppen
Zum Abschluss eines Signier-Workflows berechtigte Gruppen.
Zeitsignierberechtigte Benutzer
Als zweiter Benutzer in einem Zweitsignier-Workflow fungierberechtigte Benutzer.
Zweitsignierberechtigte Gruppen
Als zweiter Benutzer in einem Zweitsignier-Workflow fungierberechtigte Gruppen.
DefaultWorkflowType
Der Standard-Workflow-Typ für elektronische Signaturen.
ConfirmWorkflow
Bei Aktivierung muss der Benutzer
Bestätigen
auswählen.
SignWorkflow
Bei Aktivierung muss der Benutzer seine Anmeldeinformationen authentifizieren und danach
Bestätigen
auswählen.
DoubleSignWorkflow
Bei Aktivierung müssen zwei Benutzer ihre Anmeldeinformationen authentifizieren und danach
Bestätigen
auswählen.

Eigenschaft „Audit-Signier-Signatur“

Sie verknüpfen die Eigenschaft
Audit-Signier-Signatur
mit einer Variablen zur Auslösung des Workflows für eine elektronische Signatur, wenn sich der Variablenwert ändert. Die Konfiguration von
Audit-Signier-Signatur
überschreibt die Standardkonfiguration von
SigningController
.
Eigenschaften „Audit-Signier-Signatur“
Eigenschaft
Beschreibung
Workflow-Typ
Workflow-Typ für die elektronische Signatur
Benutzer
Zum Abschluss eines Signier-Workflows berechtigte Benutzer.
Gruppen
Zum Abschluss eines Signier-Workflows berechtigte Gruppen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.