Bibliotheken
Bibliotheken enthalten Objektdefinitionen oder Vorlagen, die Sie Ihren Projekten hinzufügen können. Bibliotheken enthalten beispielsweise Grafikelemente wie Werte und Tanks, die Sie in Ihrem Projekt verwenden können. Bibliotheksvorlagen gibt es auch für verschiedene Objekte, vordefinierte Codes (auch Skripte genannt), Stylesheets und Themen sowie Widgets, mit denen Sie zur Laufzeit interagieren können.
Für die Speicherung von Objekten und Variablen im Git-Repository können Sie sowohl lokale als auch Remote-Bibliotheken konfigurieren. Fügen Sie Komponenten aus
Bibliotheken
Ihrer Projektansicht
hinzu. Für die Anzeige der neuesten von Benutzern an Remote-Bibliotheken vorgenommenen Änderungen pushen und pullen Sie die Bibliotheken auf die gleiche Weise, wie Sie es bei Remote-Projekten machen würden. Für die Erstellung von Objekten, Objekttypen und Variablen mit ähnlichen Attributen erstellen Sie eine Vorlage. Bibliotheken
haben vorkonfigurierte Widgets, mit denen Sie interagieren und das Gerät zur Laufzeit konfigurieren. Bibliothektypen
Typ | Beschreibung |
---|---|
Vorlagenbibliothek | Die Standardbibliothek der Objekte, die Sie weder bearbeiten noch entfernen können. Vorlagenbibliotheken sind verfügbar für:
|
Benutzerdefinierte Bibliothek | Eine von einem Benutzer erstellte Bibliothek mit einer Gruppe von Objekten, die entweder aus den Vorlagenbibliotheken zusammengestellt oder für bestimmte Automatisierungsszenarien individuell angepasst wurden. |
TIPP:
Um eine Vorlage schnell zu finden, wählen Sie unter
Komponenten
ein beliebiges Element aus und beginnen mit der Eingabe.Bibliothek-Repositorys
Sie können Bibliotheken lokal oder in einem Remote-Git-Repository speichern. Bibliotheken stehen über mehrere
FactoryTalk Optix
-Projekte hinweg zur Verfügung.Die Bibliotheken werden im Ordner gespeichert.
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\LibrariesBibliothekaktualisierungen
Bibliotheken und Bibliothekobjekte sind an die Version der Software
FactoryTalk Optix
gebunden, mit der sie ursprünglich konfiguriert wurden. Wenn Sie eine aktualisierte Version installieren, aktualisiert FactoryTalk Optix
die integrierten Vorlagenbibliotheken, damit die Bibliotheken mit der neuen Software kompatibel sind.Wenn Ihr Projekt benutzerdefinierte Bibliotheken enthält, die Komponenten verwenden, die in der aktualisierten Version von
FactoryTalk Optix
geändert wurden, müssen Sie Ihre benutzerdefinierten Bibliotheken manuell aktualisieren.Rückmeldung geben