Systemobjekt
Das Objekt
System
stellt über Netzwerk- und IP-Einstellungen die Netzwerkkonfiguration für das System bereit. Fügen Sie das Objekt System
hinzu, um zur Laufzeit auf Systemeinstellungen wie „Datum und Uhrzeit“ und „IP-Adressen der Netzwerkschnittstellen“ zuzugreifen oder das System neu zu starten. Wenn Sie das Objekt
System
zu Ihrem Projekt hinzufügen, werden automatisch die Eigenschaftskategorien DatumUndUhrzeit
, Gerät
, Anzeige
und Anwendung
angezeigt. Binden Sie diese Eigenschaften mithilfe des „Browser für dynamische Links“ an Variablen.Zur Laufzeit werden die Eigenschaften der Netzwerkschnittstellen automatisch zu den Eigenschaften des Objekts
System
hinzugefügt und die aktuellen Einstellungen angezeigt. Wenn das System beispielsweise eine mit zwei zusätzlichen IP-Adressen konfigurierte LAN-Netzwerkschnittstelle hat, enthalten die Eigenschaften des Objekts System
zur Laufzeit die Kategorie Netzwerkschnittstellen
mit zusätzlichen IP-Adressen für das LAN-Netzwerk.Rückmeldung geben