Überblick über FactoryTalk Optix

FactoryTalk Optix
besteht aus verschiedenen Softwarekomponenten, die auf verschiedenen Teilen Ihres Automatisierungssystems ausgeführt werden.

Software-Komponenten

System
Software
Beschreibung
Entwicklungssystem
Integrierte Entwicklungsumgebung mit einem Framework aus Funktionsmodulen zum Entwerfen und Kompilieren von Anwendungen für HMI oder Internet-der-Dinge (IdD).
(Optional) Externer Code-Editor
Ein Code-Editor eines Drittanbieters zum Anpassen, Erweitern oder Hinzufügen neuer Funktionen durch die Entwicklung von benutzerdefiniertem C#-Code.
TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von
Visual Studio®
2022 oder
Visual Studio Code
als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
Client-System
Eine HMI- oder IdD-Anwendung, die in
FactoryTalk Optix Studio
entwickelt und kompiliert wurde.
FactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienst
Software, die auf dem Zielgerät installiert ist, um
FactoryTalk Optix-Anwendungen
von
FactoryTalk Optix Studio
aus auf den Zielgeräten zu aktualisieren und bereitzustellen.
FactoryTalk Optix Runtime-Dienst
Dienst zur Ausführung von
FactoryTalk Optix
als Dienst auf dem Laufzeitgerät mit oder ohne Benutzeroberfläche. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Laufzeit-Tools auf dem Zielgerät installieren.

Workflow für Entwicklung und Bereitstellung

Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.