Lineare Anzeige erstellen

Erstellt eine lineare Anzeige, die die Temperatur anzeigt.
  1. Klicken Sie in
    Eigenschaften
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Lineare Anzeige
    .
  2. Setzen Sie in
    Eigenschaften
    den Wert der Variable
    Bearbeitbar
    auf
    Falsch
    .
  3. Erstellen Sie eine Variable:
    1. Wählen Sie oben in
      Eigenschaften
      die Option
      Add
      und wählen Sie
      Analoge Variable
      .
    2. Erstellen Sie einen komplexen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft
      AnalogeVariable1
      und der eigentlichen Variablen
      AnalogeVariable1
      , indem Sie den Bindungsmodus verwenden.
      DynamicLink
      ProjectName
      Modell
      AnalogeVariable1
      EU-Modus
      Lokalisieren.
    3. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Niedrig-Grenzwert
      und
      ProjectName
      Modell
      AnalogeVariable1
      EURange
      Niedrig-Grenzwert
    4. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Hoch-Grenzwert
      und
      ProjectName
      Modell
      AnalogeVariable1
      EURange
      Niedrig-Grenzwert
    5. Setzen Sie
      Beschränken
      auf
      Wahr
      .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  4. Verknüpfen Sie den Variablen-Alias:
    1. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Wert
      und
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      LineareAnzeige1
      AnalogeVariable1
      .
    2. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Minimalwert
      und
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      LineareAnzeige1
      AnalogeVariable1
      EURange
      Niedrig
      .
    3. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Maximalwert
      und
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      LineareAnzeige1
      AnalogeVariable1
      EURange
      Hoch
      .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.