Laufzeit-Tools auf Ubuntu-22.04-Geräten einrichten
NOTIZ:
FactoryTalk®Optix™
Runtime-Tools unterstützt derzeit Ubuntu 22, x64 CPUs.Die
FactoryTalk®Optix™
Runtime-Tools für Ubuntu 22.04 bestehen aus dem FactoryTalk®Optix™
-Anwendungsaktualisierungsdienst und der FactoryTalk®Optix™
Berechtigungs-Befehlszeilenschnittstelle (CLI).- Installieren und aktualisieren Sie Ubuntu Desktop 22.04.
- Geben Sie die folgenden Befehle ein:
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get install libxcb-cursor0
- cd ~/Downloads
- tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_[version].Beta.tar.gzDieses Installationspaket enthält zwei Dateien:
- Die DateiFTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh, um den Aktualisierungsdienst zu installieren.
- Die DateiFTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh, um den Berechtigungsmanager zu installieren.NOTIZ: Weitere Informationen zur Vorgehensweise zur Berechtigungsaktivierung finden Sie unter FactoryTalk Optix Runtime-Berechtigung auf Ubuntu 22.04-Geräten aktivieren.
- chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
- sudo ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].shWICHTIG:
- Wenn Sie einen Rockwell Automation-Treiber verwenden, geben Sie folgenden Befehl ein:sudo apt-get install libglib2.0-bin
- Wenn Sie einen ODBC-Treiber (Open DataBase Connectivity) verwenden, geben Sie folgenden Befehl ein:sudo apt-get install libltdl7
- Wenn Sie in IhrenFactoryTalk®Optix™-Anwendungen das native Präsentationsmodul verwenden, geben Sie den Befehlsudo apt-get install libevent-devein.
TIPP: Um das Skript im automatischen Modus auszuführen, fügen Sie das Flag-shinzu:./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh -s. Der unbeaufsichtigte Modus ist nützlich, wenn Sie nicht mit dem Skript interagieren möchten, und ebenso für verschiedene Automatisierungen.
- (Optional) Konfigurieren Sie dieFactoryTalk®Optix™Runtime-Tools so, dass sie bei der Anmeldung automatisch gestartet werden:
- Drücken Sie.
- Geben Sie in der Eingabeaufforderung Folgendes ein:gnome-session-properties
- Wählen Sie inStartanwendungseinstellungendie OptionHinzufügenaus.
- Vervollständigen Sie inStartprogramm hinzufügendie folgenden Informationen:
- Name. Geben SieFTOptixein.
- Befehl. Geben Sie/home/ein.username/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/FTOptixRuntime -c
- Kommentar. Lassen Sie das Feld leer oder geben Sie hier eine Beschreibung ein.
- Wählen SieHinzufügenaus.
TIPP: Um sich nach dem Neustart automatisch bei Ubuntu anzumelden, folgen Sie den Anweisungen unterAutomatische Anmeldung (ubuntu.com). - Starten Sie Ubuntu neu und fahren Sie mit der Berechtigungsaktivierung fort.
NOTIZ:
Wenn das Projekt einen Videoplayer enthält, installieren Sie alle zusätzlichen Pakete mit dem Befehl
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
.Rückmeldung geben