Highlights
Das sagen Automobilhersteller
weltweit
Informieren Sie sich darüber, wie die Automobilbranche Komplexität in Wettbewerbsvorteile verwandelt, indem sie Qualifikationsdefizite, Hürden bei der Integration von Technologie und Datenineffizienzen bewältigt, um intelligentere, stabilere Betriebsabläufe zu gewährleisten.
37 %
nennen Veränderungsmanagement als die größte mitarbeiterbezogene Hürde
5 %
der Automobilunternehmen nutzen 76 bis 100 % ihrer erfassten Daten vollständig, wodurch bedeutender Mehrwert unerschlossen bleibt
41 %
geben an, dass Kosten das größte Hindernis für die Einführung intelligenter Fertigungsprozesse darstellen – trotz nachweisbarer Kapitalrendite
98 %
der Automobilunternehmen haben Cybersicherheitsplattformen eingeführt oder planen eine Implementierung, was zeigt, dass digitales Vertrauen mittlerweile die Grundlage bildet und kein „Extra“ ist
Die Erkenntnisse sollen Ihnen bei Entscheidungen in diesem dynamischen Geschäftsumfeld helfen. Sie sollen uns alle dabei unterstützen, die Vision einer Welt zu verwirklichen, in der Mensch und Technologie durch ihre Synergie ihr volles Potenzial erreichen.
10. jährlicher
State of Smart Manufacturing Report: Automobilbranche
Zum vollständigen Bericht
Laden Sie den Bericht jetzt herunter und lesen Sie, welche Ansätze bei führenden Automobilherstellern funktionieren.
Sind Sie bereit, diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen?
Nutzen Sie die Daten, um Qualifikationsdefizite, Hürden bei der Integration von Technologie und Datenineffizienzen zu bewältigen und dadurch intelligentere, stabilere Betriebsabläufe zu gewährleisten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.