Loading
Rockwell Automation-Logo mit Grafik links

Nutzen Sie mit CUBIC die Macht des modularen Denkens

Das modulare System von CUBIC stellt die Produkte, Zubehörteile, Werkzeuge und Unterstützung bereit, die Sie für die Gestaltung und den Bau optimierter elektrischer Schaltschränke und Motor Control Center benötigen.
Sprechen Sie mit einem Spezialisten

Teilen:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
Motor Control Center von CUBIC aus Metall mit drei Säulen, mehreren herausnehmbaren Schubladen und einem Touchscreen

Die Vorteile eines modularen Konzepts

Konzipieren Sie kundenspezifische Gehäuse mit IEC-zertifizierter Hardware und entsprechendem Zubehör – entwickelt mit einer intuitiven Software, die alle Ihre Fragen beantwortet.

Das modulare System von CUBIC erfüllt Ihre wichtigsten Anforderungen:

  • Bauen Sie Schaltanlagen und Schaltschränke, die genau Ihren Platzverhältnissen, Ihrem Projektbudget und Ihren Leistungskriterien entsprechen.
  • Sie erhalten die Flexibilität, die Sie bei der Gestaltung und beim Bau elektrischer Schaltschränke und Motor Control Center benötigen, um die anspruchsvollsten Spezifikationen zu erfüllen.
  • Modularität = einfachere Skalierbarkeit. Wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern, lässt sich das System problemlos anpassen und erweitern.
  • Gestalten Sie Systeme, die optimal zu Ihrer Anlage passen – das modulare System von CUBIC ist markenunabhängig
  • Over-Design ist nicht mehr erforderlich. Passgenaues Engineering, kombiniert mit mehreren Stromeingangspositionen
  • Verkürzen Sie die Akkreditierungszeit – Die modularen Systeme von CUBIC werden von den weltweit renommiertesten Prüflabors getestet und verifiziert.
  • Umfangreiche weltweite Weiterbildungs- und Schulungsprogramme helfen Ihnen bei der Optimierung von Gestaltung, Bau und Betrieb
  • Der weltweite Support für autorisierte Anbieter unterstützt die Bereitstellung hochwertiger Paketlösungen.
  • Eine Produktpalette in Flachbauweise erfordert weniger Lagerfläche und spart Platz

Bringen Sie Ihre Schaltschränke mit unseren branchenführenden intelligenten Automatisierungs- und Informationssystemen auf eine neue Ebene

CUBIC Modular.

Mehr Flexibilität, Agilität, Skalierbarkeit und Effizienz.

Liefern Sie Intelligenz, Konnektivität, Schutz, Leistung und beruhigende Sicherheit.

Das modulare System
eBook: Das modulare System
eBook
Das modulare System

Das modulare System von CUBIC bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Konstruktion getesteter Schaltschränke.

Mit dem modularen System bleibt die Wahl der elektrischen Komponenten ganz Ihnen überlassen. Dank der Vielfalt in Bezug auf Breite, Höhe und Tiefe kann der Schaltschrank an den jeweiligen Aufstellungsort angepasst werden, wobei gleichzeitig sichergestellt ist, dass der Schaltschrank verändert oder erweitert werden kann.

Jetzt herunterladen

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
VIDEO
Nutzen Sie mit CUBIC die Macht des modularen Denkens

Wir glauben an die Erschließung des Potenzials innerhalb des modularen Denkens.

Unser einzigartiges Konzept der Modularität ermöglicht es jedem Partner, auf individuelle Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen.

Wir investieren in den Aufbau starker und dauerhafter Kundenbeziehungen, die auf einem hohen Maß an geschäftlicher Vertrautheit beruhen.

Wir zeichnen uns durch herausragenden Support, qualitativ hochwertige Produkte, umfassend getestete Lösungen sowie Nachhaltigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Unabhängigkeit aus.

Wir bieten einzigartige anpassungsfähige Gehäusesysteme und Unterstützung, die für alle Integratoren geeignet sind. 

Ägyptisches Chemiewerk realisiert dank Automatisierungs-, Motorsteuerungs- und Schaltschranklösungen von Rockwell Automation erhebliche Effizienzsteigerungen in der Produktion
Motor Control Center von CUBIC aus Metall mit drei Säulen, mehreren herausnehmbaren Schubladen und einem Touchscreen
Blogbeitrag
Ägyptisches Chemiewerk realisiert dank Automatisierungs-, Motorsteuerungs- und Schaltschranklösungen von Rockwell Automation erhebliche Effizienzsteigerungen in der Produktion

Rockwell Automation hat angekündigt, dass seine Automatisierungs- und Motor Control Center-(MCC)-Technologie eine zentrale Rolle in einem bedeutenden Modernisierungsprogramm bei der Abu Zaabal Fertilizer Chemical Co (AZFC) in Ägypten spielen wird.


Eine unendliche Vielfalt an Hilfeangeboten und Ideen

Profitieren Sie mit unserer benutzerfreundlichen Design-Software von der bestmöglichen Leistung und dem größtmöglichen Wert Ihrer modularen CUBIC-Gehäuse. 

  • Optimieren Sie Ihre Designs
  • Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle Einarbeitung
  • Umfassende Schulungen für maximale Gesamtanlageneffektivität
  • Sparen Sie Zeit und Kosten
    • Entwicklungsingenieure können produktiver arbeiten
    • Für den Bau und die Verdrahtung von Schaltschränken reichen weniger qualifizierte Fachkräfte aus
  • Optimieren und verringern Sie den Platzbedarf von Schaltschränken und wirken Sie einem Over-Engineering entgegen
    • Exakte Temperaturmessung
    • Reduzierter Grundflächenbedarf durch präzise abgestimmte Abmessungen
  • Automatische Erstellung vollständiger Stücklisten
    • Diese werden an einen einzigen Anbieter gesendet
    • Weniger Fehler
    • Schnellere Montage
  • Integration in übergeordnete Software für besser abgestimmte Lagerhaltung, Montage und Arbeitsabläufe
Ausrüstung mit dem modularen System von Cubic

  • Vermeiden Sie Over-Engineering
    Effizientere Energieversorgung

    Die flexiblen Cu-flex-Stromschienen eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten:
     

    • Gebrauchsfertige Lösungen in den unterschiedlichsten Längen von 160 mm bis 1120 mm
    • Kein Kürzen, Abisolieren oder Biegen und auch kein Herstellen von Bohrungen
    • Mithilfe einer patentierten Technik werden die Enden der Stromschiene zu einer festen Einheit geschmiedet
    • Dank ihrer Kontaktfläche lassen sich wartungsfreie Verbindungen realisieren
    • Zeitsparende Installation
  • Weltweite, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Schulungen
    Verbessern Sie Geschwindigkeit und Rentabilität... schnell

    Das CUBIC Global Training-Programm wurde für Schaltschrankbauer, Entwicklungsingenieure und andere Personen entwickelt, die mit der Konstruktion von Schaltschränken und kundenspezifischen Gehäusen betraut sind.

    Das Programm ist darauf ausgerichtet, Ihre Fähigkeiten als CUBIC-Partner zu optimieren und weiterzuentwickeln. Es basiert auf theoretischen und praktischen Schulungsmodulen, die Ihnen ein fundiertes technisches Wissen über die Produkte und Hilfswerkzeuge von CUBIC vermitteln, während Sie gleichzeitig Kenntnisse über internationale Normen, Typprüfungen und die praktische Gestaltung von Schaltschränken erwerben.

    Nach Absolvierung des Programms sind Sie zertifizierter CUBIC-Partner und haben alle erforderlichen Qualifikationen erworben, um Ihren Kunden optimale Lösungen anbieten zu können.

  • Eine erfolgreiche Kombination aus Technologie und Schutz
    Der Vorteil für Systemintegratoren

    Wenn Sie das modulare CUBIC-System in Verbindung mit Komponenten von Rockwell Automation verwenden, erhalten Sie alles, was Sie für die Gestaltung und den Bau optimierter und IEC-zertifizierter Schaltschränke und Motor Control Center benötigen – schnell, effizient und auf Anhieb richtig.

    Ihre Kunden profitieren dann von einer modularen, flexiblen und einfach skalierbaren Lösung, die mit dem Unternehmen wächst.

  • Modular, skalierbar und einfach bereitzustellen
    OEM-Flexibilität

    Reduzieren Sie den Zeitaufwand und die Kosten für die Gestaltung von Schaltschränken für Schaltanlagen. Optimieren Sie Ihren Gestaltungsprozess, beschleunigen Sie die Zertifizierung und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt.

    In Kombination mit den Komponenten von Rockwell Automation erhalten Sie eine IEC-zertifizierte Lösung, die mit einer einzigen Stückliste verfügbar ist. Dies beschleunigt die Integration, reduziert den Verwaltungsaufwand und sorgt dafür, dass Ihre Lösungen schneller einsatzbereit sind.

  • Heben Sie den Schaltschrankbau beim Distributor auf eine ganz neue Stufe
    Vertreiben Sie eine größere Auswahl an Produkten, die mehr Funktionen bieten

    Modularisieren Sie Ihren Schaltschrankbau, profitieren Sie von optimierten Gestaltungs-, Bau- und Testabläufen und entlasten Sie Ihre Lagerflächen.

    Wenn Sie als Distributor, der im Schaltschrankbau tätig ist, an unserem Systemintegratorprogramm teilnehmen, profitieren Sie von der globalen Unterstützung, dem Wissen und den Fähigkeiten, die Ihre Leistungen und Ihre Marktdurchdringung auf die nächste Stufe heben können.

  • Standardisierung statt Spezialisierung
    Lieferungen an Endkunden

    Einzigartige Anwendungen erfordern nicht immer spezialisierte Hardware. Die modularen Systeme von CUBIC bieten eine Lösung für jede Größe, Form, jedes Volumen und jede Fläche, die Sie sich vorstellen können... und sie lassen sich in jede Richtung erweitern, um mit Ihnen zu wachsen. Sie benötigen kein spezielles Know-how für die Gestaltung oder den Bau von Schaltschränken. Sie erhalten eine umfassende Schulung sowie eine zukunftssichere Lösung, die bereits zertifiziert ist und sich in hunderten von Anwendungen auf der ganzen Welt bewährt hat.

  • Vermeiden Sie Over-Engineering
    Effizientere Energieversorgung

    Die flexiblen Cu-flex-Stromschienen eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten:
     

    • Gebrauchsfertige Lösungen in den unterschiedlichsten Längen von 160 mm bis 1120 mm
    • Kein Kürzen, Abisolieren oder Biegen und auch kein Herstellen von Bohrungen
    • Mithilfe einer patentierten Technik werden die Enden der Stromschiene zu einer festen Einheit geschmiedet
    • Dank ihrer Kontaktfläche lassen sich wartungsfreie Verbindungen realisieren
    • Zeitsparende Installation
  • Weltweite, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Schulungen
    Verbessern Sie Geschwindigkeit und Rentabilität... schnell

    Das CUBIC Global Training-Programm wurde für Schaltschrankbauer, Entwicklungsingenieure und andere Personen entwickelt, die mit der Konstruktion von Schaltschränken und kundenspezifischen Gehäusen betraut sind.

    Das Programm ist darauf ausgerichtet, Ihre Fähigkeiten als CUBIC-Partner zu optimieren und weiterzuentwickeln. Es basiert auf theoretischen und praktischen Schulungsmodulen, die Ihnen ein fundiertes technisches Wissen über die Produkte und Hilfswerkzeuge von CUBIC vermitteln, während Sie gleichzeitig Kenntnisse über internationale Normen, Typprüfungen und die praktische Gestaltung von Schaltschränken erwerben.

    Nach Absolvierung des Programms sind Sie zertifizierter CUBIC-Partner und haben alle erforderlichen Qualifikationen erworben, um Ihren Kunden optimale Lösungen anbieten zu können.

  • Eine erfolgreiche Kombination aus Technologie und Schutz
    Der Vorteil für Systemintegratoren

    Wenn Sie das modulare CUBIC-System in Verbindung mit Komponenten von Rockwell Automation verwenden, erhalten Sie alles, was Sie für die Gestaltung und den Bau optimierter und IEC-zertifizierter Schaltschränke und Motor Control Center benötigen – schnell, effizient und auf Anhieb richtig.

    Ihre Kunden profitieren dann von einer modularen, flexiblen und einfach skalierbaren Lösung, die mit dem Unternehmen wächst.

  • Modular, skalierbar und einfach bereitzustellen
    OEM-Flexibilität

    Reduzieren Sie den Zeitaufwand und die Kosten für die Gestaltung von Schaltschränken für Schaltanlagen. Optimieren Sie Ihren Gestaltungsprozess, beschleunigen Sie die Zertifizierung und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt.

    In Kombination mit den Komponenten von Rockwell Automation erhalten Sie eine IEC-zertifizierte Lösung, die mit einer einzigen Stückliste verfügbar ist. Dies beschleunigt die Integration, reduziert den Verwaltungsaufwand und sorgt dafür, dass Ihre Lösungen schneller einsatzbereit sind.

  • Heben Sie den Schaltschrankbau beim Distributor auf eine ganz neue Stufe
    Vertreiben Sie eine größere Auswahl an Produkten, die mehr Funktionen bieten

    Modularisieren Sie Ihren Schaltschrankbau, profitieren Sie von optimierten Gestaltungs-, Bau- und Testabläufen und entlasten Sie Ihre Lagerflächen.

    Wenn Sie als Distributor, der im Schaltschrankbau tätig ist, an unserem Systemintegratorprogramm teilnehmen, profitieren Sie von der globalen Unterstützung, dem Wissen und den Fähigkeiten, die Ihre Leistungen und Ihre Marktdurchdringung auf die nächste Stufe heben können.

  • Standardisierung statt Spezialisierung
    Lieferungen an Endkunden

    Einzigartige Anwendungen erfordern nicht immer spezialisierte Hardware. Die modularen Systeme von CUBIC bieten eine Lösung für jede Größe, Form, jedes Volumen und jede Fläche, die Sie sich vorstellen können... und sie lassen sich in jede Richtung erweitern, um mit Ihnen zu wachsen. Sie benötigen kein spezielles Know-how für die Gestaltung oder den Bau von Schaltschränken. Sie erhalten eine umfassende Schulung sowie eine zukunftssichere Lösung, die bereits zertifiziert ist und sich in hunderten von Anwendungen auf der ganzen Welt bewährt hat.

  • Vermeiden Sie Over-Engineering
    Effizientere Energieversorgung

    Die flexiblen Cu-flex-Stromschienen eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten:
     

    • Gebrauchsfertige Lösungen in den unterschiedlichsten Längen von 160 mm bis 1120 mm
    • Kein Kürzen, Abisolieren oder Biegen und auch kein Herstellen von Bohrungen
    • Mithilfe einer patentierten Technik werden die Enden der Stromschiene zu einer festen Einheit geschmiedet
    • Dank ihrer Kontaktfläche lassen sich wartungsfreie Verbindungen realisieren
    • Zeitsparende Installation
  • Weltweite, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Schulungen
    Verbessern Sie Geschwindigkeit und Rentabilität... schnell

    Das CUBIC Global Training-Programm wurde für Schaltschrankbauer, Entwicklungsingenieure und andere Personen entwickelt, die mit der Konstruktion von Schaltschränken und kundenspezifischen Gehäusen betraut sind.

    Das Programm ist darauf ausgerichtet, Ihre Fähigkeiten als CUBIC-Partner zu optimieren und weiterzuentwickeln. Es basiert auf theoretischen und praktischen Schulungsmodulen, die Ihnen ein fundiertes technisches Wissen über die Produkte und Hilfswerkzeuge von CUBIC vermitteln, während Sie gleichzeitig Kenntnisse über internationale Normen, Typprüfungen und die praktische Gestaltung von Schaltschränken erwerben.

    Nach Absolvierung des Programms sind Sie zertifizierter CUBIC-Partner und haben alle erforderlichen Qualifikationen erworben, um Ihren Kunden optimale Lösungen anbieten zu können.

  • Eine erfolgreiche Kombination aus Technologie und Schutz
    Der Vorteil für Systemintegratoren

    Wenn Sie das modulare CUBIC-System in Verbindung mit Komponenten von Rockwell Automation verwenden, erhalten Sie alles, was Sie für die Gestaltung und den Bau optimierter und IEC-zertifizierter Schaltschränke und Motor Control Center benötigen – schnell, effizient und auf Anhieb richtig.

    Ihre Kunden profitieren dann von einer modularen, flexiblen und einfach skalierbaren Lösung, die mit dem Unternehmen wächst.

  • Modular, skalierbar und einfach bereitzustellen
    OEM-Flexibilität

    Reduzieren Sie den Zeitaufwand und die Kosten für die Gestaltung von Schaltschränken für Schaltanlagen. Optimieren Sie Ihren Gestaltungsprozess, beschleunigen Sie die Zertifizierung und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt.

    In Kombination mit den Komponenten von Rockwell Automation erhalten Sie eine IEC-zertifizierte Lösung, die mit einer einzigen Stückliste verfügbar ist. Dies beschleunigt die Integration, reduziert den Verwaltungsaufwand und sorgt dafür, dass Ihre Lösungen schneller einsatzbereit sind.

  • Heben Sie den Schaltschrankbau beim Distributor auf eine ganz neue Stufe
    Vertreiben Sie eine größere Auswahl an Produkten, die mehr Funktionen bieten

    Modularisieren Sie Ihren Schaltschrankbau, profitieren Sie von optimierten Gestaltungs-, Bau- und Testabläufen und entlasten Sie Ihre Lagerflächen.

    Wenn Sie als Distributor, der im Schaltschrankbau tätig ist, an unserem Systemintegratorprogramm teilnehmen, profitieren Sie von der globalen Unterstützung, dem Wissen und den Fähigkeiten, die Ihre Leistungen und Ihre Marktdurchdringung auf die nächste Stufe heben können.

  • Standardisierung statt Spezialisierung
    Lieferungen an Endkunden

    Einzigartige Anwendungen erfordern nicht immer spezialisierte Hardware. Die modularen Systeme von CUBIC bieten eine Lösung für jede Größe, Form, jedes Volumen und jede Fläche, die Sie sich vorstellen können... und sie lassen sich in jede Richtung erweitern, um mit Ihnen zu wachsen. Sie benötigen kein spezielles Know-how für die Gestaltung oder den Bau von Schaltschränken. Sie erhalten eine umfassende Schulung sowie eine zukunftssichere Lösung, die bereits zertifiziert ist und sich in hunderten von Anwendungen auf der ganzen Welt bewährt hat.

Bereit für den nächsten Schritt?

Füllen Sie das Kontaktformular aus, damit sich einer unserer Spezialisten mit Ihnen in Verbindung setzen kann.

Sprechen Sie mit einem Spezialisten
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose