Unsere Motorschutzschalter bieten sowohl Kurzschluss- als auch Überlastschutz für einzelne Motorlasten und sind für viele verschiedene Baugrößen und Installationsarten erhältlich. Sie lassen sich mit unseren NEMA- und IEC-Schützen oder elektronischen Motorsteuerungen kombinieren.
140MT Motorschutzschalter
Unsere Motorschutzschalter (MPCBs) der Serie 140MT bieten kostensparenden magnetischen Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz bis zu 40A.
140MP Motorschutz-Leistungsschalter
Unsere Motorschutzschalter der Serie 140MP bieten magnetischen Kurzschlussschutz und thermischen Überlastschutz bis 32 A bei einem Abschaltvermögen von bis zu 100 kA bei 400 V. Sie wurden zusammen mit Schützen von Allen-Bradley der Serien 100-C und 100-K getestet und ermöglichen die Konstruktion von 2-Komponenten-Motorstartern.
140MG Motorschutz-Leistungsschalter
Unsere Motorschutz-Leistungsschalter der Serie 140MG können eine Trennvorrichtung für Motor-Abzweigstromkreise, Zweigleistungs- und Kurzschlussschutz (magnetischer Schutz), thermischen Überlastschutz und manuelle Schaltfunktionen bereitstellen. Wir bieten Geräte, die von 25 bis 150 A zugelassen sind, für Ihre jeweiligen Anforderungen. Interne, ab Werk installierte Zubehörteile sorgen für eine einfache Installation und Verdrahtung. In Nordamerika fordern die elektrotechnischen Normen, dass einzelne Motorzweigleistungen durch UL/CSA-zertifizierte Sicherungen, Leistungsschalter oder manuelle kombinierte Motorschalter mit Eigenschutz geschützt sein müssen.