Die Miniatur-Leistungsschalter sind berührungssicher nach IP20 und RoHS-konform. Diese Produkte entsprechen auch einer Reihe von Standards und Zertifizierungen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1489-m-circuitbreakerfamily-front1--large-312w255h.jpg)
1489 – Thermomagnetische Leistungsschalter
Thermomagnetische Leistungsschalter der Serie 1489-M sind UL 489 Listed für den Abzweigschutz in den USA und in Kanada und als Miniatur-Leistungsschalter für IEC-Anwendungen genehmigt. Diese Leistungsschalter eignen sich für den Geräteschutz und für extreme Umgebungsbedingungen. Sie verfügen über kurze Unterbrechungszeiten und eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/188-j-1-pole-right1-large-312w255h.jpg)
Leitungsschutzschalter (nur IEC-Zulassung)
Leitungsschutzschalter der Serie 188-J und 188-K eignen sich für den Geräteschutz und für extreme Umgebungsbedingungen. Sie verfügen über kurze Unterbrechungszeiten und eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Diese Produkte verfügen über regionale Zertifizierungen und sind nur in China und Europa verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-thermal-magnetic-circuit-breakers-front1--large-312w255h.jpg)
Thermomagnetische Miniatur-Leistungsschalter
Die thermomagnetischen Miniatur-Leistungsschalter der Serie 1492-MC sind Mehrzweckgeräte, die sich für die meisten industriellen, zeitabhängig verzögerten Motorschutzschalter-Anwendungen eignen. Sie kombinieren thermische und magnetische Auslösungsaktionen und stellen einen exakten Überlast- und Kurzschlussschutz für Leiter und angeschlossene Geräte bereit.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-spm-circuitbreakerfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Leitungsschutzschalter
Produkte der Serie 1492-SPM sind Leitungsschutzschalter für den Geräteschutz in Anwendungen. Sie wirken strombegrenzend und verfügen über zwei Klemmen für die Verdrahtung und Busschienenflexibilität. Dank einer Kalibrierungstemperatur von 40˚C eignen sich diese Schutzeinrichtungen ganz besonders für extreme Umgebungsbedingungen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-rcd-circuitbreaker-right1-large-312w255h.jpg)
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromschutzschalter der Serie 1492-RCDA erkennen und unterbrechen Erdschlüsse und helfen so, Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Benutzen Sie diese Geräte mit Miniatur-Leistungsschaltern für den zusätzlichen Schaltkreisschutz vor Überlast, Kurzschlüssen und Erdschlüssen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ser.a-ser.b-circuitbreaker-right1--large-312w255h.jpg)
Leistungsschalter mit hoher Dichte
Miniatur-Leistungsschalter mit hoher Dichte der Serien 1492-GH und 1492-GS sind thermomagnetische Geräte zum besseren Schutz vor Überstrom. Unsere einpoligen Miniatur-Leistungsschalter mit hoher Dichte beinhalten einen thermischen Anteil und eine magnetische Auslösungsfunktion für die kombinierten Vorteile von zwei Abtastungssystemen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-d-family-front1--large-312w255h.jpg)
Hochspannungs-Gleichstrom-Miniatur-Leistungsschalter
Hochspannungs-Gleichstrom-Miniatur-Leistungsschalter der Serie 1492-D bieten Überstrom- und Kurzschlussschutz für Gleichstromkreise mit höherer Spannung. Die Produkte verfügen über zwei Klemmen und sind für bis zu vier Kabel zugelassen.