Unsere Lasttrennschalter mit Drehantrieb sind in zahlreichen Varianten mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A verfügbar. Sie können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden. Die Ausführungen ohne Sicherung erlauben die Verwendung Ihrer eigenen Sicherungsleisten. Schalter mit Sicherung und integrierten Sicherungsträgern verringern den benötigten Schaltschrankplatz.