Unsere Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten sind in festen oder variablen Tiefen sowie für die Flansch- oder Türmontage verfügbar. Die flanschmontierten Trennschalter sind auch in einem Gehäuse verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494-visibleblade-disconnect-switch-front1--large-312w255h.jpg)
1494U – Universelle Trennschalter
Unsere universellen Lasttrennschalter der Serie 1494U bieten die besonders deutliche Ein-/Aus-Anzeige von Messertrennschaltern. Sie verfügen über UL-, CSA- und CE-Einstufungen in nur einer Produktreihe. Sie können zwischen Ausführungen mit oder ohne Sicherung in Größen von 30 bis 600 A wählen. Diese universellen Lasttrennschalter sind einzigartig und lassen sich für die Stangen- oder Kabelbetätigung vor Ort verbinden. Die Kabeloption bietet die Möglichkeit, den Schalter an einer beliebigen Stelle im Schaltschrank zu installieren, unabhängig von der Position des Anfassers.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1491-r266--large-312w255h.jpg)
1491 – Sicherungsleisten
Unsere Sicherungsleisten der Serie 1491 wurden für Mehrzweck-Anwendungen entwickelt. Die Sockel dieser Leisten bestehen entweder aus Phenol oder Porzellan, sind robust konstruiert sowie einfach zu montieren und zu verdrahten.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494r-nemarotarydisconnectswitch-front1-large-312w255h.jpg)
1494R – Lasttrennschalter mit variabler Tiefe für Türmontage
Unsere türmontierten Lasttrennschalter mit Drehantrieb und variabler Tiefe der Serie 1494V werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren Lasttrennschaltern mit Drehantrieb der Serie 194R vorzunehmen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494c-cabledisconnectswitch-right1--large-312w255h.jpg)
1494C – Trennschalter mit Kabelbetätigung
Die Lasttrennschalter mit Kabelbetätigung der Serie 1494C werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494v-30-200a-disconnectswitch-right1--large-312w255h.jpg)
1494V Flanschmontierte Lasttrennschalter mit variabler Tiefe
Die flanschmontierten Lasttrennschalter mit variabler Tiefe der Serie 1494V werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.