Unsere Anschlusskomponenten sind u. a. Netzwerkmedien für Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, Stromversorgungsmedien und Sicherheitsverbindungssysteme. Wir bieten zahlreiche Produkte an für DC Micro (M12), AC Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8), und M23: konfektionierte Leitungsschnüre, Steckerleitungen, V- und Y-Kabel, Splitter, vor Ort anzubringende Stecker und Steckdosen. Zu unseren E/A-Verdrahtungssystemen zählen Schnittstellenmodule und Kabel, die sich mit vorverdrahteten Kabeln an die digitale und analoge E/A anschließen lassen. Wir beiten mehrere IEC- und NEMA-Klemmenleisten an, die Ihre Anforderungen erfüllen.
Anschlusskabel und vor Ort montierbare Anschlüsse
Kabel und Anschlusskabel ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, fotoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Wir bieten eine breite Palette an Anschlusskabeln (mit Steckern an jedem Ende) und Verbindungskabeln (mit Steckern an einem Ende und einem freien Ende), Splittern und T-Stücken, Verteilern, V- und Y-Kabeln, Steckverbindern für die individuelle Konfektionierung und Schaltschranksteckverbindern. Diese Komponenten sind in vielen verschiedenen Anschlusskonfigurationen und Gehäusematerialien erhältlich.
Netzwerkmedien
Netzwerkmedien umfassen Anschlussgeräte für Industrienetzwerke, einschl. Ethernet, ControlNet™ und DeviceNet™. Geräte sind u.a. Rohkabelspulen, Steckerleitungen, konfektionierte Leitungsschnüre und ein komplettes Zubehörprogramm. Unsere Netzwerkmedienkomponenten gewährleisten die Netzwerkleistung und vereinfachen den Aufbau der Architektur.
Stromversorgungsmedien-Anschlusskomponenten
Anschlussgeräte für Stromversorgungsmedien sind Anschlüsse vom Plug-and-Play-Typ, die Zweigleistungen von Drehstrommotoren und dezentrale ArmorStart®-Motorschalter mit Strom versorgen sowie Hilfsgeräte separat vom Netzstrom mit 24-V-Gleichstrom versorgen. Unsere Anschlusskomponenten enthalten Anschluss- und Verbindungskabel, Hauptleitungen, Abzweigkabel, T- und Reduzierstücke, Steckverbinder und Kurzschlussstecker.
Reihenklemmen
Verbindungssysteme mit Klemmenleisten beinhalten IEC-Anschlüsse in Form von Federklemmen oder Schraubzwingen, IEC-Klemmenleisten-Zubehörteile, NEMA-Klemmen, NEMA-Klemmen-Zubehörteile, berührungssichere Klemmblöcke und Schaltschrankklemmen. Wir bieten viele Klemmenleistenprodukte wie Zweifach-Plug-In, Thermoelement, Abzweigungsverbindungs-Durchgriff, Erdung, Durchgriff als platzsparende Komponente, Sicherung, Sensor, Plug-In-Verbindung, Mehrfach-Schaltkreis, Mini, Einfach-Schaltkreis, Neutralleiter-Trennklemme, Isolierung usw.