Die DC-Mikro-Verdrahtungssysteme (M12) der Serie 889D verfügen über genormte 2-, 3-, 4-, 5- oder 8-polige Anschlüsse für Ihre mit Gleichstrom betriebenen Komponenten. Die Anschluss- und Verbindungskabel enthalten umspritzte Stecker und sind in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich, sodass sie in einer großen Bandbreite an Anwendungen und Umgebungen eingesetzt werden können. Eine Reihe von Splittern und T-Stücken, Verteilern, V- und Y-Kabeln, Steckverbindern für die individuelle Konfektionierung und Schaltschranksteckverbindern runden das Angebot ab und ermöglichen noch mehr Flexibilität bei der Feldverdrahtung.
DC-Mikro-Anschlusskabel (M12) und Adapterkabel
Unsere DC-Mikro-Anschlusskabel (M12) und Adapterkabel der Serie Bulletin 889 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Kabel sind mit geraden oder rechtwinkligen, 4- oder 5-poligen umspritzten Steckern in verschiedenen Mantelfarben und -materialien erhältlich, darunter auch in Rot zur Erkennung von Sicherheitsanwendungen. Einige Modelle verfügen über eine geflochtene Abschirmung gegen Störungen und über Statusanzeigen für Stromversorgung und Ausgangsleistung.
DC-Mikro-V- und Y-Kabel (M12)
Unsere DC-Mikro-V- und -Y-Kabel (M12) der Serie Bulletin 879D ermöglichen die Schnittstellenverbindung von zwei Feldgeräten mit einem einfachen E/A-Anschluss. Das schlanke, platzsparende Design weist einen PVC-Mantel und per Ratsche zu befestigende Kupplungsmuttern auf.
Splitter und T-Stücke
Unsere Splitter und T-Stücke sind für den Einsatz mit zwei Eingangsverteilern und der verteilter E/A der Marke MaXum™ geeignet. Splitter und T-Stücke ermöglichen den Anschluss von zwei Feldgeräten an die Schnittstelle eines einzelnen E/A-Ports. Das Gehäuse mit Polyurethan-(PUR)-Isolierung sorgt für Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Die per Ratsche zu befestigenden Kupplungsmuttern bieten eine herausragende Vibrationsfestigkeit.
Schraubklemmen
Unsere Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung, die mit Kabeln verwendet werden. Die 4- und 5-poligen Modelle sind als Stecker und Buchse verfügbar und enthalten Schraubklemmen, die eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich ermöglichen. Die geraden oder rechtwinkligen Ausführungen sind für verschiedene Kabeldurchmesser verfügbar.
Im Schaltschrank montierbare DC-Mikrosteckverbinder (M12)
Unsere DC-Mikro-Steckverbinder (M12) der Serie 888 für die Schaltschrankmontage sind Spritzgussanschlüsse, die optimal für den Einsatz in Gehäusen geeignet sind und spezifische Verdrahtungskonfigurationen ermöglichen. Ihr modularer Aufbau macht sie für eine Montage im Schaltschrank geeignet. Er sorgt für Ordnung und Organisation und ermöglicht den einfachen Austausch in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt oder oft ausgewechselt werden.
DC-Mikro (M12)-Schneidklemm-Steckverbinder
Unsere DC-Mikro-Schneidklemm-Steckverbinder (M12) der Serie 871A und 889 ermöglichen schnelle Verbindungen mit Kabeln im Fertigungsbereich. Für die Montage der Schneidklemm-Steckverbinder werden keine Werkzeuge benötigt. Stecken Sie einfach die nicht abisolierten Leiter in das Steckverbindergehäuse, und verdrillen Sie die Adern. Sie erhalten eine langlebige gasdichte elektrische Verbindung in einem robusten Gehäuse mit IP67-Zertifizierung. Diese Anschlüsse sind als Stecker bzw. Buchsenstecker in geraden oder rechtwinkligen, 3- oder 4-poligen Ausführungen verfügbar.
DC-Mikro (M12)-Verteiler
Die DC-Mikro-Verteiler (M12) der Serie 898 verbinden mehrere Geräte mit dem Steuerungssystem und stellen eine hervorragende Möglichkeit dar, die Flexibilität zu erhöhen und die Kosten zu senken. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung. Unsere Verteiler benötigen weniger Platz, sehen ordentlicher und organisierter aus und vereinfachen in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt werden können, deren Austausch.