Zu unseren Mini-Verdrahtungssystemen der Serie 889N gehören Anschluss- und Verbindungskabel, Verteiler, Splitter und T-Stücke, Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung und Schaltschranksteckverbinder. Genormte 2-, 3-, 4-, 5- oder 6-polige Stecker eignen sich ideal für Hochleistungsanwendungen. Anschluss- und Verbindungskabel des Typs Mini sind in der Standardlänge mit wechselnder Farbcodierung für die Drähte (US, US-Automobilindustrie und IEC) oder in einem Heavy-Duty-STOOW-A-Kabelmantel verfügbar.
Mini-Anschluss- und -Adapterkabel
Unsere Mini-Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern und photoelektronischen Sensoren. Die Mini-Verkabelungsoptionen beinhalten Anschlusskabel mit integriertem Stecker oder Buchsenstecker an einem Ende und Litzenanschluss am anderen Kabelende. Die Verkabelungsoptionen für Verbindungskabel beinhalten integrierte Anschlüsse an jedem Kabelende (einmal Stecker, einmal Buchse).
Mini-Splitter und T-Stücke
Mini-Splitter und T-Stücke der Serie Bulletin 898N und 1485P ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern und photoelektronischen Sensoren. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, um Anschlussfehler zu vermeiden. Unsere Mini-Verkabelungsoptionen beinhalten Anschlusskabel mit integriertem Stecker oder Buchsenstecker an einem Ende und Litzenanschlüssen am anderen Kabelende. Unsere Verbindungskabeloptionen beinhalten ein Kabel mit integrierten Anschlüssen an jedem Kabelende (einmal Stecker, einmal Buchse).
Mini-Schraubklemmen
Die Mini-Schraubklemmen der Serie Bulletin 871A sind passive Geräte für den Einsatz mit Rohkabeln. Sie sind als Stecker und Buchse verfügbar und enthalten Schraubklemmen oder Schneidklemm-Steckverbinder, die eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich ermöglichen. Die geraden oder rechtwinkligen Ausführungen sind für verschiedene Kabeldurchmesser verfügbar.
Mini-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere Mini-Steckverbinder für Schaltschrankmontage der Serie Bulletin 888N sind 12,7 mm 14-NPT-Gewinde und hochbelastbare 16-AWG-Leiter.
Mini-Verteiler
Unsere Mini-Verteiler der Serie Bulletin 898N bieten mehr Flexibilität zu geringeren Kosten. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung. Sie erfordern weniger Platz als lose Kabel, sehen ordentlicher und organisierter aus und vereinfachen in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt werden können, deren Austausch.