Zu den Pico-Anschlusssysteme (M8) der Serie Bulletin 889P gehören Anschluss- und Adapterkabel, Verteiler, Splitter, V-Kabel, Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung und Schaltschranksteckverbinder. Unsere Geräte enthalten genormte 3- oder 4-polige Steckverbindungen zum Aufziehen oder Einrasten in geraden oder rechtwinkligen Konfigurationen. Anschluss- und Verbindungskabel enthalten umspritzte Stecker und sind in verschiedenen Längen und unterschiedlichem Kabelmantelmaterial verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picocordsetpatchcordfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Pico-Anschluss- und -Adapterkabel (M8)
Unsere Pico-Anschluss- und -Adapterkabel (M8) der Serie Bulletin 889P ermöglichen einen sicheren Anschluss von vielpoligen Feldgeräten über M8-Anschlüsse. Mit einem integrierten Stecker an einem Ende und fliegenden Litzen am anderen ermöglichen Anschlusskabel eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Feldgeräten und Klemmenanschlüssen. Verbindungskabel bestehen aus einem Kabel mit je einem integrierten Stecker an den beiden Enden (ein Stecker, eine Buchse). Sie sind gut zum Anschließen von Feldgeräten mit Steckverbindung geeignet.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/879dz-f4aedm-picovycablefamily-right3-large-312w255h.jpg)
Pico-V- und Y-Kabel (M8)
Unsere Pico-V- und -Y-Kabel (M8) der Serie Bulletin 879P weisen Kupplungsmuttern für eine robuste und zuverlässige Verbindung auf, sowie einen gut sichtbaren, gelben PVC-Kabelmantel. Sie ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, optoelektronischen Sensoren und anderen Feldgeräten.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-32yy-pm4-picosplitter-right2-large-312w255h.jpg)
Pico-Splitter und T-Stücke (M8)
Unsere Pico-Splitter und T-Stücke (M8) der Serie Bulletin 898P bestehen aus einem Kabel mit Stecker, der in zwei Buchsen aufgesplittet wird, so dass Sie zwei Geräte an einen einzigen E/A-Anschluss anschließen können.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-picoscrewterminalfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Pico-Schraubklemmen (M8)
Unsere Pico-Schraubklemmen (M8) der Serie Bulletin 871A sind passive Geräte für den Einsatz mit Rohkabeln. Diese 4- und 5-poligen Modelle sind als Stecker und Buchse verfügbar und enthalten Schraubklemmen oder Schneidklemm-Steckverbinder, die eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich ermöglichen. Sie sind für verschiedene Kabeldurchmesser verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888p-picopanelmountreceptacle-right2-large-312w255h.jpg)
Pico-Steckverbinder für Schaltschrankmontage (M8)
Unsere Steckverbinder der Serie Bulletin Pico (M8) für die Schaltschrankmontage sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert. Diese Anschlüsse mit 3 oder 4 Drähten sind als Stecker oder Buchse verfügbar, ermöglichen spezifische Verdrahtungskonfigurationen und sind optimal für den Einsatz in Gehäusen geeignet.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picoidcfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Pico-Schneidklemm-Steckverbinder (M8)
Unsere isolatonsdurchdringenden Stecker der Serie Bulletin Pico 889P (M8) ermöglichen die einfache Montage von QD-Sonderkabeln im Fertigungsbereich. Für die Montage von Steckverbinder und Kabel sind keine Werkzeuge nötig. Stecken Sie einfach die nicht abisolierten Leiter in das Steckverbindergehäuse, und verdrillen Sie die Adern. Sie erhalten eine langlebige gasdichte elektrische Verbindung in einem robusten Gehäuse mit IP67-Zertifizierung. Diese Anschlüsse sind als Stecker und Buchse mit 3- oder 4-poliger Konfiguration verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-picodistributionbox-right6-large-312w255h.jpg)
Pico-Verteiler (M8)
Unsere Verteiler (M8) der Serie Bulletin Pico 898P ermöglichen den Anschluss mehrerer Geräte an die Schnittstelle eines Steuerungssystems über ein einziges Kabel. Jeder passive Verteiler verfügt über Buchsensteckverbinder mit Gewinde (4, 6, 8 oder 10, je nach Modell) für eine schnelle und einfache Steckverbindung mit passenden Gegensteckern. Zur Verwendung mit PNP-Eingängen (stromliefernd) sind alle Verteiler mit einer Statusanzeige erhältlich.