Unsere Netzwerkmedien und Anschlusskomponenten der Marke ControlNet™ geben Ihnen die nötige Flexibilität bei der Gestaltung Ihres Netzwerks. Das ControlNet-Koaxialkabel ist ein praktisch leistungsverlustfreies, vierfach abgeschirmtes RG6-Koaxialkabel für gängige Installationen. Mit dem ControlNet-Lichtwellenleiter können Sie ein Segment Ihres Netzwerks erweitern, EMV-Störfestigkeit sicherstellen und die Installation auch in explosionsgefährdeten Bereichen vornehmen. Wir bieten eine breite Palette an Anschlüssen, Anschlusssteckern, Repeatern und Werkzeugen für Koaxial- und Glasfasersysteme. Wählen Sie den Kabeltyp abhängig vom Einsatzzweck oder der Umgebung, in der Sie das System verwenden.
Überblick
- Verfügbar in hoch flexibler Ausführung und aus Standard-PVC
- Mit 200-Mikrometer-Kabel
- Erhältlich in den Längen 10, 20, 30, 60, 100 und 300 m
- Verwendung mit Repeater 1786-RPFS
- Über Repeater-Adapter können die Repeatermodule mit maximal 1,6 A bei 5 V DC versorgt werden.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Liste der ControlNet-Mediensystemkomponenten | AG-PA002 |