Unsere Push-in-Klemmen bieten eine bessere Verdrahtung und eine höhere Anschlusssicherheit. Sie sind in einer Vielzahl von IEC-Blocktypen erhältlich. Dazu gehören innovative Stromverteilungsblöcke sowie Sensorblöcke mit zwei, drei und vier Schaltkreisen.
1492-P Steuerspannungsverteilung
Unsere Steuerstromverteilerklemmenleisten der Serie Bulletin 1492-P verteilen den Strom von DC-Schaltnetzteilen auf Steuerstromkreise. Positiver und negativer Strom wird über einen Draht von jedem Schaltnetzteil zugeführt und auf mehrere Schaltkreise mit Jumpern verteilt.
IEC-Spezial-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss
Unsere IEC-Federkraft-Spezial-Durchgangsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 sind zweistufige Klemmenleisten mit einem gemeinsamen Glied, das die zwei Schaltkreise verbindet. Durch dieses Glied entsteht eine einzelne Klemme mit zwei Verbindungspunkten an jeder Seite.
1492-P – Standard-Durchgangsklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Standard-Durchgangsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 für Durchgangsanwendungen mit einem Schaltkreis sind in neun Farben und mehreren Größen verfügbar. Viele Klemmen sind als Dreifach- oder Vierfachverbindungsblöcke verfügbar.
1492-P – Sensor
Unsere Initiatoren-Einspeiseklemmen der Serie 1492-P stellen in einer Klemmenleiste alle Verbindungen zur Verfügung, die für dreiadrige Anwendungen erforderlich sind und beanspruchen nur wenig Schaltschrankplatz.
1492-P Universalverteiler
Unsere Universalverteilerreihenklemmen der Serie Bulletin 1492-P erlauben die einfache Verteilung eines zentralen Anschlusses auf mehrere benachbarte Reihenklemmen mit Hilfe von Querverbindern.
Unsere steckbaren Klemmen der Serie 1492-P ermöglichen in Anwendungen mit wenig Platz das Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder eines Trennsteckers zur Schaltkreistrennung.
1492-P – Durchgangsklemmen für mehrere Schaltkreise
Unsere Durchgangsklemmen für mehrere Schaltkreise der Serie 1492-P sind ideal für Anwendungen, in denen Steuersignale innerhalb gleicher Blöcke erfasst und verteilt werden müssen. Die Klemmen sind eine gute Lösung für Verdrahtungsanwendungen hoher Dichte und stehen in neun Farben zur Verfügung.
1492-P – Isolation
Mit unseren Isolationsklemmenblöcken der Serie 1492-P können Sie einen Schaltkreis einfach öffnen, ohne dass eine Neuverdrahtung erforderlich ist.
1492-P – Erdung
Unsere Erdungsklemmen der Serie 1492-P stellen eine leicht erkennbare, praktische und übersichtlich angeordnete Erdungssammelleitung zur Verfügung.
1492-P Sicherung IEC-Federkraft-Sicherungsreihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Sicherungsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492-P bieten Überstromschutz und werden direkt auf einer DIN-Schiene montiert. Diese Klemmen mit Gelenkarm sind mit oder ohne Sicherungsüberwachung verfügbar.
1492-P – Steckbare Doppelstockklemme
Unsere steckbaren Doppelstockklemmen der Serie 1492-P bieten eine platzsparende Möglichkeit zum Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder Trennstecker zur Schaltkreistrennung.