Die F-Series™-Servomotoren der Serie 1398 werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Produktkompatibilität und Migrationslösungen
Anspruchsvolle Marktbedingungen stellen eine große Herausforderung dar. Unternehmensweit und über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg müssen Sie ständig nach Wegen suchen, um den bestehenden Wert Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu optimieren.
Rockwell Automation hilft Ihnen, die passenden Migrationsoptionen zu finden, und erläutert Ihnen Vorteile wie höhere Leistungen, fundiertere Geschäftsentscheidungen, geringere Wartungskosten und schnellere Reaktionen auf sich verändernde Marktanforderungen.
Verwenden Sie die Suchfunktion zum Produktlebenszyklus-Status, um spezifische Lebenszyklusinformationen über die Bestellnummer zu suchen.
Erfahren Sie mehr über unsere Produktkompatibilität und Migrationslösungen.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Referenzhandbuch für bürstenlose F-Series-Servomotoren der Serie 1398 | 1398-RM006 |