VersaVirtual-Instrument Serie B:
Ein hyperkonvergentes Instrument (Computing, Vernetzung und Speicher) für den Einstieg in die Virtualisierung
Verwaltete Services einschließlich: 24/7-Systemunterstützung, Überwachung und Verwaltung durch ein geschultes Rockwell Automation-Team
Vorgefertigte und vorkonfigurierte Virtualisierungsumgebung
Industrieller Server für den Rackeinbau
Überblick
Durch Virtualisierung können die Gesamtbetriebskosten durchschnittlich um 74 % reduziert werden, und das ist nicht der einzige Vorteil. Mit dem neuen VersaVirtual™-Instrument können Sie auch die Ausfallzeiten verringern und die Rechenleistung erhöhen, und mit unseren IT/OT-Services und unserem Support sind Sie gut abgesichert.
- Support, dezentrale Überwachung und Verwaltung durch ein IT/OT-Expertenteam von Rockwell Automation sind im Service enthalten. Daher benötigen Sie keine speziellen IT/OT-Kenntnisse zur Einrichtung und Verwaltung.
- Die OT-Services sprechen die Sprache Ihrer Steuerung, was eine schnellere Lösung ermöglicht
- Die IT-Support-Services ermöglichen eine sorgenfreie Instandhaltung der Infrastruktur
- Die Redundanz-Option minimiert Ausfallzeiten und steigert die Produktivität
- Die Vorkonfiguration und sofortige Einsatzbereitschaft erleichtern die Anschaffung und Bereitstellung
- Skalierung auf Kundenbedürfnisse mit bereitgestellten Größenoptionen
- Industrietaugliche Hardware ist zur Installation neben oder an der Maschine bereit
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Zertifizierungsdokument für VersaVirtual der Serie 9300 | 9300-CT008 |