Die Beleuchtungssteuerungsprodukte umfassen Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze, Lichteinspeisungstrennschütze und kombinierte Lichteinspeisungsschütze. Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze sind mit bis zu 12 Polen und mit Kontakten mit einer Nennspannung von 20 A für Abzweigleitungen erhältlich. Lichteinspeisungstrennschütze schalten große Lichtblöcke ein und aus. Unsere Schütze sind erhältlich in Größen bis 2250 A. Sie können sie zur Steuerung von Voll-Bus- und Split-Bus-Beleuchungsverteilerschalttafeln verwenden.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Angezeigt
1
-
8
von
8
Ergebnisse

0002500L – Lichteinspeisungstrennschütze mit oberer Verdrahtung
Unsere Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 500L sind elektrisch betätigte Schütze zum Schalten des Stroms für Glüh-, Leuchtstoff- und Quecksilberbogenlampen sowie Kondensatoren.

0003500FL Durchgangsverdrahtung
Unsere elektrisch gehaltene Lichteinspeisungstrennschütze mit direkter Durchverkabelung der Serie Bulletin 500FL mit Durchgangsverdrahtung steuern große Lichtblöcke.

0004503L mit Leistungsschalter
Unsere kombinierten Lichteinspeisungsschütze mit Leistungsschalter der Serie Bulletin 503L sind mit einem Lichteinspeisungsschütz der Serie 500L und einem thermomagnetischen Lastschalter in einem gemeinsamen Gehäuse ausgeführt.

0005502L mit Trennschalter
Unsere kombinierten Lichteinspeisungsschütze mit Trennschalter der Serie Bulletin 502L vereinen Schalt- und Überstromschutz in einem Gehäuse.

0006500LG Elektrisch und mechanisch gehalten
Unsere elektrisch und mechanisch gehaltenen Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 500LG verfügen über einen modularen kompakten Aufbau und können mühelos installiert werden.

0007100L Elektrisch gehalten
Unsere Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 100L steuern eine Vielzahl von Lichtlasten.

0008500LC – Mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze
Unsere NEMA-Wechselstrom-Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 500LC bieten eine Stromkreissteuerung für mehrere Verzweigungen.