Elektrisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze
Unsere Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 100L steuern eine Vielzahl von Lichtlasten. Sie können für alle gängigen Lichtlasten und andere Nicht-Motor-Anwendungen einschließlich Wolframfilament-Lichtlasten, elektrische Entladungslasten (Leuchtstoff), elektrische Heizungen und elektrische Wassererhitzer verwendet werden. Außerdem erfüllen diese Schütze die Anforderungen sowohl von CSA als auch von UL.