Das intelligente Förderbandsystem MagneMover® LITE™ dient dem schnellen, effizienten Transport kleiner bis mittlerer Nutzlasten, um einen flexibleren und produktiveren Betrieb zu ermöglichen. Ein einziges System erledigt die gesamte Arbeit für Sie. Alle Objekte werden beim Transportieren vom System synchronisiert, was die Komplexität verringert, eine drucklose Förderung ermöglicht und einen optimalen Materialfluss gewährleistet. Gestalten Sie Ihre optimale Lösung mithilfe von Standardkomponentensätzen, die Ihren betrieblichen Anforderungen entsprechen und den Wert Ihres Systems maximieren.
Überblick
Sie müssen sich bei der Produktsortierung und -bewegung jetzt nicht mehr auf komplexe, starre Systeme verlassen. Das intelligente Förderbandsystem MagneMover LITE bietet Ihnen eine einfache, flexible Achssteuerungslösung mit hoher Transportdichte, um Ihren Betrieb zu transformieren. Erfahren Sie, wie sich diese Technologie einsetzen lässt, um Leerlaufzeiten zu verkürzen und ohne externe Sensoren Verfolgung und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
- Motor, Antrieb, Steuerung, Positionierung und Führung sind integriert
- Bis zu 9 Wagen in Bewegung pro Meter
- Bis zu 12 Wagen in einer Warteschleife pro Meter
- Bis zu 1000 Wagen in einem Verfahrsystem
- Nutzlasten bis zu 2,5 kg pro Wagen
- Nutzlasten bis zu 10,0 kg pro Tandemwagen
- Geschwindigkeiten von bis zu 2 m/s
- Beschleunigung von bis zu 4 m/s2 je nach Nutzlast und Wagentyp
- Integriertes Track and Trace ohne RFID. RFID ist auch verfügbar
- Wiederholbarkeit: +/-0,5 mm für gerade Motoren und +/–0,10 mm an Prozessstationen mit Kalibrierung
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
MagneMover LITE-Bedienerlaufzeittool-Produktprofil | MMI-PP004 | |
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie | MOTION-BR002 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- UL Recognized