Unser intelligentes Förderbandsystem QuickStick® HT ermöglicht den schnellen und präzisen Transport von schweren Lasten bis zu Tausenden von Kilogrammen. Durch die Bewegung von Trägern mit Hilfe elektromagnetischer Kraft können Sie eine drucklose Beförderung mit noch nie dagewesenen Geschwindigkeiten erreichen.
Diese Version unserer QuickStick-Technologie mit hoher Schubkraft ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen und lässt sich leicht integrieren, ganz gleich, ob Sie ein bestehendes Layout aktualisieren oder eine neue Linie entwickeln.
Überblick
Das intelligente Förderbandsystem QuickStick HT wurde für den schnellen und präzisen Transport von schweren Lasten bis zu Tausenden von Kilogramm entwickelt. Es ist die ideale Lösung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, die in Reinräumen, Handschuhkästen und unter Wasser durchgeführt werden können.
Der QuickStick HT 5700 Umrichter ermöglicht kleinere Gehäusegrößen und höhere Drehzahlen und verfügt über eine integrierte Funktionssicherheit für Safe Torque Off.
- Automatisiertes Routing von Fahrzeugen
- Anti-Kollision / drucklose Förderung
- Elektronischer Antrieb, der hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer bietet
- Schnelle Ethernet-Kommunikation
- Minimale Verkabelung mit direkten Motor-zu-Motor-Verbindungen
- Integriertes Feedback, keine externen Sensoren erforderlich
Merkmale
- Beschleunigung: bis zu 6 G je nach Masse
- Drehzahl: bis zu 5 m/s (oder mehr, abhängig von Nutzlast)
- Statorlängen
- Einfach breit: 1 m (3,3 Zoll) und 0,5 m (1,6 Zoll)
- Doppelbreit: 0,5 m (1,6 Zoll)
- Wagen pro Meter: 2
- Fahrzeuglänge, min: 240 mm (9,4 Zoll)
- Anschub pro Meter
- Einfach breit: mehr als 2500 N Schub pro Meter
- Doppelbreit: mehr als 5000 N Schub pro Meter
- Magnetgruppengrößen: 2 … 8 Zyklen [238 … 958 mm], einfach und doppelt breit [104 mm und 206 mm]
- Lücken zwischen physischem Motor und Magnetgruppe: 4 … 22 mm (0,16…0,87 Zoll)
- Material des Gehäuses: Edelstahl
- Abgedichtete Motoren für Vakuum-, Unterwasser- oder extreme Umgebungen erhältlich: Ja
- Wiederholbarkeit: ±1 mm
- Sicherheit: Safe Torque-off
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil: QuickStick HT – intelligentes Förderbandsystem | MMI-PP006A | |
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie | MOTION-BR002 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- KC (Korea)
- Marokko
- TÜV-Zulassung
- UL Listed
- UKCA-Kennzeichen