Loading

Kinetix VPAR- und MPAR-Linearaktuatoren
Allen‑Bradley

Diese Elektrozylinder erhöhen die Effektivität unserer linearen Motionsanwendungen durch flexible Servosteuerung und schnell aufbauende Kräfte.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Beste Übereinstimmung
  • Beste Übereinstimmung
  • Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (Z–A)
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere Elektrozylinder der Serien VPAR und MPAR stellen eine integrierte Lösung mit dynamischem und präzisem Ansprechverhalten für ein breites Spektrum von Linearbewegungsanwendungen bereit. Diese Zylinder nutzen die Software RSLogix 5000, um mit wiederholbarer Positionierung, Geschwindigkeit und Kraft ein- und auszufahren. Den Branchenstandards entsprechende Befestigungen und Gelenkköpfe vereinfachen die Montage und reduzieren den Aufwand für Mechanik, Verdrahtung und Inbetriebnahme.

  • Lineare Vorschubkraft von bis zu 2500 N (562 lbs)
  • Geschwindigkeiten von bis zu 1 m/s
  • Lineare Hublängen von bis zu 800 mm
  • ISO-15552-Zylinder mit 32, 40 und 63 mm Durchmesser
  • Flansch-, Gabel- und Zapfenmontagen
  • Positionierungswiederholbarkeit von ±0,02 mm
  • Hochauflösendes Absolut-Feedback
  • 100 % Arbeitszyklus-Einstufung
  • Präzisions-Erdungskugelrollspindeln und Schwerlast-Lager
  • Haltebremsen mit 24 V DC verfügbar
  • Führungsstangen und Stangenköpfe

VPAR-Elektrozylinder

  • Anschluss mit nur einer Kabelverbindung
  • Nahtlose Konnektivität für Kinetix 5500-Antrieben

MPAR-Elektrozylinder

  • Separate Anschlüsse für Strom- und Feedbackkabel
  • Optionaler DSL-Wandlerbausatz für Verbindungen zu Kinetix 5500-Antrieben

Typische Anwendungsbereiche für unsere Elektrozylinder der VP- und MP-Serien:

  • Fördertechnik
  • Volumetrische Befüllung und Prozesssteuerung
  • Fabrikation
  • Drücken, Ziehen, Auswerfen, Pressen und Klemmen von Teilen
  • Verpackung
  • Elektronikmontage
  • Stecksysteme
  • Inspektions- und Prüfausrüstung

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Elektrozylinder der VP- und MP-Serien zu programmieren.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.

Erste Schritte
Main Image
Die Grundlage Ihrer industriellen digitalen Transformation

Die FactoryTalk®-Software wurde entwickelt, um ein Ökosystem anspruchsvoller Industrieanwendungen (einschließlich IoT) zu unterstützen. Sie setzt an der Edge im Fertigungsbereich an und kann von On-Premise bis in die Cloud skaliert werden. Optimieren Sie Ihre Industrieumgebung mit einer Software, die hochmodernes Design bietet, die Wirtschaftlichkeit maximiert und eine vorausschauende und erweiterte Instandhaltung ermöglicht.

Erste Schritte
Zertifizierungen
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • cUL Listed
  • UL Listed
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil des Kinetix 5100/5300 Servoantriebs und des Kinetix TLP Servomotors KNETIX-PP001_-DE-P
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
VPAR Linear Electric Actuator Product Profile MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPAR- und MPAR-Linearaktuatoren Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose