Unsere kompakten Servomotoren der Typen Kinetix® TL und TLY sind wirtschaftliche Lösungen für Maschinenkonstrukteure, die verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllen müssen. Diese trägheitsarmen Hochleistungsservomotoren wurden für die Optimierung leichterer Industrieanwendungen entwickelt. Sie weisen eine beachtliche Leistung bei geringem Platzbedarf und hoher Drehmomentdichte auf.
Überblick
Die kompakten Servomotoren der Typen Kinetix TL und TLY sind hervorragende Lösungen für flexible, leistungsfähige Prozesse. Die kompakten Servomotoren vom Typ Kinetix TL sind in acht Baugrößen (46 mm bis 235 mm) und wahlweise mit 200 V oder 400 V erhältlich und eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Vervollständigen Sie mit einer Kombination aus diesen kompakten Servomotoren und den Servoantrieben Kinetix 5100 oder Kinetix 5300 Ihre intelligente Maschine.
- Verfügbar für 200 V in den Baugrößen 46 mm, 70 mm, 90 mm und 100 mm
- Option mit integrierter 24-V-Bremse
- Enge Lageregelung mit 17-Bit-Auflösung
- Single-Turn-Ausführung und Multi-Turn-Ausführung (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- UKCA-Kennzeichen