Loading

Die kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix TLP
Allen‑Bradley

Mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Leistung zu Größe bieten diese innovativen, kompakten Servomotoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Beste Übereinstimmung
  • Beste Übereinstimmung
  • Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (Z–A)
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix® TLP wurden dafür entwickelt, Ihre präzise Achssteuerung unter beengten Platzverhältnissen zu verbessern. Mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Leistung zu Größe bieten diese innovativen, kompakten Servomotoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf. Entdecken Sie, wie sie Ihren Prozess leistungsfähiger machen und sich nahtlos in Ihre komplette Achssteuerungslösung integrieren lassen, um leistungsfähigere Maschinen zu ermöglichen, die den Produktionswert maximieren.

Überblick

Mit unseren kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix TLP können Sie das Potenzial flexibler und hochleistungsfähiger Prozesse voll ausschöpfen. Diese Motoren sind in acht Baugrößen (von 46 mm bis 235 mm) und mit Optionen für 200 V und 400 V erhältlich und eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Nutzen Sie die Vielseitigkeit und Effizienz der kompakten Servomotoren vom Typ Kinetix TLP und erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Maschinen.

Vervollständigen Sie mit einer Kombination aus diesen kompakten Servomotoren und den Servoantrieben Kinetix 5100 oder Kinetix 5300 Ihre intelligente Maschine.

  • Für 200 V und 400 V in 8 Baugrößen erhältlich: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 und 235 mm
  • Nennleistung von 50 W bis 15 kW
  • 24-Bit-High-Resolution-Feedback
  • Single-Turn-Ausführung und Multi-Turn-Ausführung (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät
  • Integrierte 24-V-DC-Bremse optional erhältlich
  • UL Recognized für entsprechende UL- und CSA-Normen, CE-Zeichen für gültige Richtlinien

Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichen
  • UKCA-Kennzeichen

Ähnliche Produkte

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil des Kinetix 5100 Servoantriebs und des Kinetix TLP Servomotors KNETIX-PP001_-DE-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Die kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix TLP Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose