Unsere Kinetix® VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb nutzen innenliegende Permanentmagneten, um mehr Effizienz und ein höheres Drehmoment bei höheren Drehzahlen zu erzielen. Diese Motoren sind mit hochauflösenden, digitalen Encodern und einem optionalen, vor Ort austauschbaren Lüfter ausgestattet, der bei anspruchsvollen Dauerbetriebsanwendungen für schnelle Kühlung sorgt. Ihr innovatives Design beinhaltet die Schutzart IP65 bei jeder Einbaulage und robuste Komponenten für eine langlebige Leistung.
Überblick
Unsere Servomotoren vom Typ Kinetix® VPC für den Dauerbetrieb bieten eine problemlose integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP-Netzwerke. Diese Servomotoren sind für den Betrieb mit Servoantrieben vom Typ Kinetix® 5700 optimiert und ermöglichen leistungsstarke Maschinen, indem sie kontinuierlich Leistung und Drehmoment liefern.
- Erhältlich in drei Baugrößen: 165, 215, 300 mm
- Mit Drehmomentwerten von 15,3…167,7 Nm (135,4…1484,3 lb•in)
- Nennleistung: 3,4 24,4 kW
- Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
- Interne Permanentmagnettechnologie
- Verbesserte Qualität des Drehmoments
- IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
- Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert
- Erhältlich in drei Baugrößen: 165, 215, 300 mm
- Mit Drehmomentwerten von 17,6…191,1 Nm (155,8…1691,4 lb•in)
- Nennleistung: 4,0…30,0 kW
- Gerätelüfter, Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
- Auf Kompatibilität mit Frequenzumrichtern vom Typ PowerFlex® 755 getestet und geprüft
Höhere Drehzahlen, mehr Drehmoment und mehr Leistung mit unseren Servomotoren vom Typ Kinetix VPC für den Dauerbetrieb
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil der Servomotoren vom Typ Kinetix VPC für den Dauerbetrieb | VPC-PP001C | |
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized