- Kontinuierliches Stillstandsmoment von 0,26 Nm bis 163 Nm (2,3 bis 1.440 lb/in)
- Spitzendrehmoment von 0,77 Nm bis 278 Nm (6,8 lb/in bis 2.460 lb/in)
- Option mit integrierter 24-V-Bremse
- Optionen für absolute Multi- und Single-Turn-Hochauflösung, optischen Inkremental-Encoder und Resolver-Feedback
- Schlanke, feldseitig reversierbare Motorstecker für minimalen Einfluss des Servomotors auf die Maschinenkonstruktion
- Ausführungen mit DIN-Anschlüssen ermöglichen eine flexible Orientierung der Stecker und die Verwendung einer einzigen Kabelproduktreihe für alle MP-Series-Motoren
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse