Schütze der nächsten Generation
Unsere Schütze der nächsten Generation der Serie 100-E werden mit Nennwerten von 9 bis 2650 A angeboten, um Breite, Gewicht sowie den im Schaltschrank erforderlichen Platz zu reduzieren. Die universelle elektronische AC/DC-Spule erleichtert die Auswahl und ermöglicht neben signifikanten Energieeinsparungen den direkten Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen für Schütze über 100 A.