OptixPanel-Grafikterminals
Was zeichnet unsere neuen Grafikterminals aus? Die OptixPanel-Grafikterminals bieten Ihnen eine PC-ähnliche Anwendererfahrung in einem geschlossenen HMI-Gerät. Es muss kein Betriebssystem gesichert werden und kleinere Anwendungen können von dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren. Die Grafikterminals sind außerdem mit verschiedenen Bildschirmgrößen, Frontblendenoptionen, Seitenverhältnisse und Touchscreen-Technologien erhältlich, die Gesten wie Wischen und Auf- und Zuziehen unterstützen, um die Integration in Ihren Fertigungsbereich zu erleichtern.
Zum Verkauf verfügbar im dritten Quartal, Kalenderjahr 2023
![OptixPanel Standard-Grafikterminals – Edelstahl – Widescreen](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-optixpanel-group.2400.png)
OptixPanel-Terminals können die Verwaltung erleichtern. Da das Betriebssystem nicht zugänglich ist, ist keine Virenschutzsoftware erforderlich. Sie sind auch in Bildschirmgrößen von 21,5 Zoll bis 4,3 Zoll erhältlich, was etwa der Größe eines Mobiltelefons entspricht. Diese Terminals sind budgetfreundlicher und bieten eine wirtschaftliche Lösung für Anwendungen auf Maschinenebene.
Auf den OptixPanel-Grafikterminals werden die Softwareprodukte FactoryTalk® Optix™ und FactoryTalk® Remote Access™ ausgeführt, die für Flexibilität, Skalierbarkeit und erweiterte Konnektivität sorgen.
Integriert in die neueste FactoryTalk® Software
OptixPanel-Grafikterminals lassen sich in die FactoryTalk Optix-Software integrieren und ermöglichen einen cloudbasierten Zugriff auf Prozessdaten unter Nutzung von Kommunikationsstandards wie OPC UA und MQTT. Entwickeln Sie Ihre Anwendungen unabhängig mit einem lokalen Desktop-Editor oder gemeinsam in der Cloud über FactoryTalk® Optix Studio™ ein Web-Browser. Integrierte Treiber unterstützen native Verbindungen zu den meisten Steuerungen. Neue SaaS-aktivierte Workflows ermöglichen es Ihrem Team, jederzeit und von jedem Ort aus zusammenzuarbeiten – dank der integrierten Änderungsführung und Versionskontrolle, die automatisch festhält, wer was und wann gemacht hat.
Optimierung Ihrer Betriebsabläufe
Verwenden Sie die FactoryTalk Optix-Software mit dem OptixPanel-Grafikterminal für ein komplettes System
![Ethik](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Ethics_RAred-1.90.png)
Skalierbarkeit
Entwickeln Sie Ihre Bedienerschnittstelle, ohne an bestimmte Display-Hardware gebunden zu sein. Das System erkennt die Bildschirmgröße des Zielsystems und passt sich automatisch an.
![Pfeilausrüstung](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Arrow-Gear_RAred-1.90.png)
Modularität
Lizenzieren und implementieren Sie nur die Funktionalität, die Sie für Ihre spezifische Anwendung benötigen. Erwerben Sie nach Bedarf Erweiterungen, um das System entsprechend Ihren Anforderungen zu erweitern.
![Desktop-Monitor-Software-Design](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Desktop-Monitor-Software-Design_RAred-1.90.png)
Erweiterbarkeit
Skripterstellung in C# und die FactoryTalk Optix-API ermöglichen den Zugriff auf beliebige Objekte in einem Projekt, sodass Sie sehr individuelle Anwendungen erstellen oder sogar Projekte während der Entwicklung und während der Laufzeit automatisch über Skripting erstellen können.
Greifen Sie mit der Software FactoryTalk® Remote Access™ von überall auf Ihr OptixPanel Bedienerschnittstellen-System zu
Produktkonfigurationen
![Optix Panel Standard 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX rechts](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-optix-panel-standard-2800s-215fm-n1s-right.2400.png)
Standard-Grafikterminals OptixPanel™
- Erhältlich mit" einer Bildschirmgröße von 7 Zoll bis 21,5 Zoll
- Beinhaltet verschiedene Frontblendenoptionen, Seitenverhältnisse und Touchscreen-Technologien
- Aluminium-Breitbildschirm oder 4:3 mit analog-resistivem Single-Touch-Bildschirm
- Aluminium True Flat 4:3 mit analog-resistivem Single-Touch-Bildschirm
- Breitbildschirm aus Aluminium und Glas mit PCAP-Multitouch-Bildschirm
- IP69K-Breitbildschirm aus Edelstahl mit analog-resistivem Single-Touch-Bildschirm
- Bildschirmunterstützung für Gesten (Wischen, Pinch-Gesten usw.) in den Multitouch-Varianten
- Aluminium-Breitbildschirm oder 4:3 mit analog-resistivem Single-Touch-Bildschirm
- Unterstützt verschiedene Konnektivitätsoptionen
- Zwei USB 3.0-Ports
- Zwei Gigabit Ethernet-Anschlüsse
- Fähigkeit, unabhängig in zwei Netzwerken zu arbeiten
- Fähigkeit, FactoryTalk Remote Access-Konnektivität zu Geräten im lokalen Subnetzwerk zu aktivieren
- Eine serielle DB9-Schnittstelle (RS232/422/485), isoliert
- Führt FactoryTalk Remote Access Pro aus
- Führt FactoryTalk Optix mit 11 Feature-Tokens aus, aktualisierbar auf 15
- Beinhaltet FactoryTalk® Optix™ Laufzeit Medium-Lizenz (11 Feature-Tokens), aktualisierbar auf Large (15 Feature-Tokens)
- Inklusive FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro-Lizenz
![Optix Panel Compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 rechte Seitenansicht](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-optixpanel-compact-7-right-28800-070as-1s.2400.png)
Kompaktes Grafikterminal OptixPanel
- Verfügbar in den Bildschirmgrößen 4 Zoll und 7 Zoll, was einige Anwendungen einfacher macht
- Beinhaltet verschiedene Frontblendenoptionen und Touchscreen-Technologien
- Aluminium-Breitbildschirm mit analog-resistivem Single-Touch-Bildschirm
- Breitbildschirm aus Aluminium und Glas mit PCAP-Multitouch-Bildschirm
- Bildschirmunterstützung für Gesten (Wischen, Pinch-Gesten, usw.) in den Multitouch-Varianten
- Unterstützt verschiedene Konnektivitätsoptionen
- Ein USB 2.0-Port
- Ein Gigabit-Ethernet-Port
- Eine serielle DB9-Schnittstelle (RS232/422/485), nicht isoliert
- Führt FactoryTalk Remote Access Basic aus
- Führt FactoryTalk Optix mit 8 Feature-Tokens aus, aktualisierbar auf 11
- Beinhaltet FactoryTalk® Optix™ Runtime Small-Lizenz (8 Feature-Tokens), aktualisierbar auf Medium (11 Feature-Tokens)
- Beinhaltet FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic-Lizenz, aktualisierbar auf Pro-Lizenz
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
OptixPanel Compact Graphic Terminals Product Profile | 2800C-PP001 | |
OptixPanel Standard Graphic Terminals Product Profile | 2800S-PP001 |
Erfahren Sie mehr über unsere verwandten Produkte