Logix SIS ist eine moderne und integrierte Sicherheitslösung, die sowohl SIL2- als auch SIL3-Zertifizierungen für die Prozess- und Hybridsicherheit bietet. Das System wurde für eine hohe Verfügbarkeit entwickelt und bietet einen robusten Schutz vor industriellen Gefahren bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten für den gesamten Lebenszyklus.


Das neue Logix SIS: Eine neue Logix-basierte Sicherheitslösung mit hoher Verfügbarkeit
Logix SIS ist ein neues Prozesssicherheitsprodukt, das auf der gleichen Steuerungs- und Softwareinfrastruktur wie das Base Process Control System (BPCS) basiert, um für Bedienung und die Integration zu erleichtern.
Logix SIS modernisiert die Anforderungen an die Sicherheitssteuerung mit der neuesten Hardware und Software, was die Implementierung vereinfacht.
Ein modernes, integriertes Sicherheits-Backup-System
- Verbesserte Sicherheit: Unsere SIS-Lösungen wurden entwickelt, um potenzielle Gefahren zu erkennen und zu mindern, bevor sie kritisch werden, und so die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Anlagen zu gewährleisten.
- Hohe Verfügbarkeit: Dank integrierter Redundanz- und Failover-Mechanismen sorgen unsere Systeme für einen kontinuierlichen Betrieb, minimieren Ausfallzeiten und maximieren die Produktivität.
- Skalierbarkeit: Unabhängig davon, ob Sie eine kleine Einrichtung oder eine große Industrieanlage betreiben, unsere SIS-Lösungen sind skalierbar, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen und mit Ihrem Unternehmen wachsen zu können.
- Compliance: Mit unseren SIS-Lösungen sind Sie den gesetzlichen Anforderungen immer einen Schritt voraus und erfüllen die höchsten Industriestandards.
- Kosteneffizienz: Durch die Verringerung des Risikos von Vorfällen und ungeplanten Abschaltungen helfen Ihnen unsere SIS-Lösungen, die Betriebskosten sowie die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Wie kann Logix SIS mir während des Lebenszyklus meines Systems helfen?
Erfüllen Sie die Industriestandards für SIS, indem Sie moderne Hardwareplattformen nutzen und die Implementierung vereinfachen.
Erfüllen Sie kritische Sicherheitsfunktionen, um gefährliche Vorfälle zu verhindern und Mitarbeiter, Anlagen und die Umwelt zu schützen.
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit durch den Einsatz integrierter Sicherheitsfunktionen mit hoher Verfügbarkeit.
Erschließen Sie die Zukunft der Sicherheit mit integrierten Sicherheitssystemen (SIS)
Wir wissen, dass die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Betriebs höchste Priorität haben. Unsere integrierten Sicherheitssysteme (SIS) bieten Ihnen Sicherheit und helfen Ihnen, Ihre Anlage durch die neueste Sicherheitstechnologie zu schützen.
FLEX 5000® I/O-Module
Das Logix SIS, ein auf der Logix-Steuerung basierendes Sicherheitssystem (SIS), wird mit FLEX 5000®-E/A-Modulen verwendet, um eine umfassende Prozess- und Hybrid-Sicherheitslösung bereitzustellen. Das System ergänzt PlantPAx®, Distributed Control System (DCS)/Basic Process Control System (BPCS) von Rockwell Automation.

Häufig gestellte Fragen
Produktauswahl
Catalog Number | Beschreibung | Bestseller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
1756-PSCA2K | ControlLogix Adaptor | Active | ||
1756-CPR2U | ControlLogix Redundant Supply Cable Up | Active | ||
1756-OF8H | ControlLogix 8 Pt A/O I or V HART Module |
|
Active | |
700-CP1 | 700-P Standard Contact Cartridge |
|
Active | |
1756-PSCA2XT | Extended Temp Redundant Supply Adapter | Active | ||
1756-L81E | ControlLogix 5580 Controller |
|
Active |
- Catalog Number
- 1756-PSCA2K
- Beschreibung
- ControlLogix Adaptor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-CPR2U
- Beschreibung
- ControlLogix Redundant Supply Cable Up
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-OF8H
- Beschreibung
- ControlLogix 8 Pt A/O I or V HART Module
- Bestseller
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 700-CP1
- Beschreibung
- 700-P Standard Contact Cartridge
- Bestseller
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-PSCA2XT
- Beschreibung
- Extended Temp Redundant Supply Adapter
- Lifecycle
- Active