Die SmartGuard™ 600 Sicherheitssteuerungen bieten 16 Sicherheitseingänge, 8 Sicherheitsausgänge, 4 Impulstestquellen und einen optionalen EtherNet/IP™ Anschluss. Jede Steuerung beinhaltet zudem eine DeviceNet-Verbindung zur Unterstützung von Standard-CIP und CIP Safety. Sie können die Konfiguration und Programmierung über EtherNet/IP, DeviceNet oder den integrierten USB-Port vornehmen. Diese kleinen, wirtschaftlichen und intelligenten Steuerungen führen die Verriegelungslogik zwischen GuardLogix® oder anderen SmartGuard-Sicherheitssteuerungen aus.
Überblick
- Ideal für mittlere Sicherheitsanwendungen, die zu komplex für Sicherheitsrelais sind, aber zu einfach für speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen mit voller Größe
- Integration in Guard I/O™-Module zur Erhöhung der Anzahl der steuerbaren Sicherheitskomponenten und -systeme
- Liefert Daten über EtherNet/IP™ oder DeviceNet™ an speicherprogrammierbare Standardsteuerungen und -bedienerschnittstellen
- Ermöglicht die Konfiguration und Programmierung über die Software RSNetWorx™ for DeviceNet (für EtherNet/IP-Steuerungen erforderlich)
Zusätzliche Informationen
- Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Software
Dokumentation
Zertifizierungen
- c-UL-us
- UL Listed für Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C, D, Gefahrenbereiche
- UL-zertifiziert für funktionale Sicherheit
Anwendungen
Unsere SmartGuard™ 600-Steuerungen schließen die Lücke zwischen einem Sicherheitsrelaissystem und einer speicherprogrammierbaren Sicherheitssteuerung. Diese hat die ideale Größe für Anwendungen, bei denen Sicherheitsrelais nicht verwendet werden können oder die Verwendung von Relais sehr umständlich ist, aber die nicht komplex genug für eine herkömmliche speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerung wie eine GuardLogix®- oder GuardPLC™-Steuerung sind.
Verwenden Sie die SmartGuard 600-Steuerung in Sicherheitsanwendungen, darunter:
- NOT-AUS
- Lichtgitter
- Schutztür
- 2-Hand-Bedienung
- Multizonenüberwachung
- Zugangsabsicherung