Drucktaster und Signalgeber umfassen ein breites Spektrum an Betätigern. Wir bieten Drucktaster, Kippschalter, Hänge-Bediengehäuse, Leuchtmelder, vormontierte Bedienerstationen und Bedienerstationengehäuse. Zu den akustischen und visuellen Signalgebern zählen Sirenen, Lautsprecher, Lichtsignale, Stroboskope, LED-Lichtleisten und Warnleuchten. Durch die Benachrichtigung über Ausfälle und Materialknappheit helfen sie beim Reduzieren von Betriebsausfallzeiten und warnen Bediener außerdem vor Gefahren.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Angezeigt
1
-
24
von
35
Ergebnisse

0001800T – 18-mm-Meldeleuchten
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.

0002Zero-Force Touch Buttons der Serie 800Z
Unsere Zero-Force Touch Buttons™ der Serie 800Z sind für den Einsatz an maschinellen Steuerungssystemen mit 2-Hand-Betätigung konzipiert.

0003800L – Leuchtmelder
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.

0004800P – Berührungs-/Handflächen-Betätiger
Unsere Berührungs-/Handflächen-Betätiger der Serie 800P wurden für Anwendungen konzipiert, die aus Sicherheitsgründen eine elektromechanische Betätigung, Unempfindlichkeit gegenüber Hochfrequenzstörungen und ein ergonomisches Design erfordern, um Risiken im Zusammenhang mit kumulativen traumatischen Erkrankungen (Cumulative Trauma Disorders, CTD) vorzubeugen.

0005800K – Piezoelektrisch
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.

0006800B – 16-mm-Drucktasten
Die 16-mm-Betätiger der Serie 800B erfüllen aufgrund ihres leicht konfigurierbaren und flexiblen Designs die Anwendungsanforderungen in der Leichtindustrie sowie in der Mess- und Regelungstechnik.

0007440J – Zustimmtaster mit Griff
Die Griffschalter werden zur Erfüllung der nötigen Bedingungen für das sichere Arbeiten in einer Maschinenschutzvorrichtung eingesetzt.

0008440E – Lifeline 4-Seilzugschalter
Unsere Lifeline™ 4-Seilzugschalter der Serie 440E können entlang einer potenziell gefährlichen Maschine, z. B. eines Förderbandes, oder um diese herum installiert werden. So ist eine stets zugängliche NOT-AUS-Einrichtung gewährleistet.

0009440E – Lifeline 5-Seilzugschalter
Unsere Lifeline™ 5-Seilzugschalter der Serie 440E sind Lösungen auf Mikroprozessorbasis mit fortschrittlichen Funktionen und Diagnosefunktionen für mehr Sicherheit und gesteigerte Produktivität.

0010440E – Lifeline 3-Seilzugschalter
Unsere Lifeline™3-Seilzugschalter der Serie 440E sind per Kabel (Seilzug) betriebene Not-Halt-Geräte, die alle Anforderungen nach ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – NOT-AUS – Gestaltungsleitsätze) erfüllen.

0011440E Lifeline-Seilzug-Spannsystem
Unser Lifeline-Seilzug-Spannsystem (LRTS, Lifeline Rope Tensioner System) der Serie 440E ist ein einzigartiges Kabel-(Seilzug-)Spannsystem, das die Installationszeit für über Seilzüge ausgelöste Systeme verkürzt.

0012800T/H – Betätiger
Unsere 30-mm-Betätiger der Serie 800T/H sind für den Betrieb in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen konzipiert und ausgelegt.

0013Vormontierte 30-mm-Bedienerstationen
Unsere vormontierten 30-mm-Stationen sind in Konstruktionen aus Aluminium-Druckguss, Edelstahl, Glas und thermoplastischem Polyesterharz verfügbar.

0014Bauteile für die Rückseite des Bedienpults, 30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.

0015800G – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere Drucktaster für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 800G sind für Industrieanwendungen ausgelegt, in denen leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Staub vorhanden sein können.

0016800R – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere Betätiger von explosionsgefährdeten Bereichen der Serie 800R erfüllen die Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche Division 2/Zone 2.

0017800H Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche Typ 7 und 9
Unsere Betätiger von explosionsgefährdeten Bereichen der Serie 800H Typ 7 und 9 bieten eine unübertroffene Auswahl, hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine große Auswahl an Lösungen zur Rohrabdichtung.

0018800FD Monolithische Drucktasten
Unsere Monolith-Betätiger der Serie 800FD entsprechen internationalen Industrienormen.

0019800F – Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
Unsere 22-mm-Bauteile für die Rückseite des Bedienpults umfassen eine Drehkalotte, sodass das Kupplungselement einfach mit einer Hand entfernt werden kann.

0020800FC – Hänge-Bediengehäuse
Unsere Hänge-Bediengehäuse der Serie 800FC nutzen die zeitsparende Produktreihe der 22,5-mm-Drucktaster der Serie 800F und ermöglichen so einen minimalen Lagerbestand und maximale Effizienz.

0021800F – 90-mm-Gehäuse
Unsere 22-mm-Fertigschalter sind als Aluminium-Druckguss-, geschlossene und Bediengehäuseausführung verfügbar.

0022800F – Runde 22-mm-Betätiger
Unsere Produktreihe mit runden 22-mm-Betätigern der Serie 800F wurde für anspruchsvolle Einsätze konzipiert.

0023800MB/800MR – Öldichte Drucktasten
Unsere öldichten Antriebe der Serie 800MB/800MR sind für Heavy-Duty-Anwendungen stabil und robust ausgeführt.

0024Control Tower-Warnleuchten der Serie 855
Diese Warnleuchten sind in drei Größen mit UL Type 4/4X/13, IP65 erhältlich, um die anspruchsvollsten Schaltschrank- und On-Machine-Anwendungen zu erfüllen.