Loading

Sicherheitsantriebe
Allen‑Bradley

Mithilfe dieser Sicherheitsoptionen können Sie Maschinenausfallzeiten reduzieren und die Produktivität steigern. Zum Schutz sowohl von Mitarbeitern als auch von Ausrüstung steht eine Vielzahl an PowerFlex® Antrieben mit Sicherheitsfunktionen zur Verfügung.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Allen-Bradley 20G PowerFlex TS Familie

PowerFlex 755TS Niederspannungs-Frequenzumrichter

Mit vorausschauenden Analysen trägt ein PowerFlex® 755TS Frequenzumrichter (VFD) mit Niederspannung dazu bei, Produktivität und Betriebszeit zu steigern. Reduzieren Sie außerdem die Energie- und Wartungskosten.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 525 Frequenzumrichter

PowerFlex® 525-Frequenzumrichter verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Diese neue Generation von Kompaktantrieben bietet integrierte EtherNet/IP™-Kommunikation, USB-Programmierung und standardmäßige Sicherheitsfunktionen. PowerFlex 525-Antriebe mit Nennleistungen von 0,4 … 22 kW (0,5 … 30 PS) in den globalen Spannungsklassen 100 … 600 V bieten eine Vielzahl an Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen. PowerFlex® 525-Frequenzumrichter werden bei Temperaturen von bis zu 70 °C eingesetzt und eignen sich ideal für Anwendungen wie Förderbänder, Lüfter, Pumpen und Mischer.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 527 Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 527-Frequenzumrichter wurden exklusiv für die Nutzung mit unseren programmierbaren Logix-Automatisierungssteuerungen (PACs) entwickelt. Dadurch kann der Antrieb die Funktionen der Steuerung nutzen und mithilfe von Studio 5000 Logix Designer™ dazu beitragen, die Entwicklung und den Einsatz von Maschinen zu vereinfachen. Für dieses optimierte Konzept werden Achssteuerungsbefehle verwendet, die von PowerFlex 527-Frequenzumrichtern und Kinetix®-Servoantrieben gemeinsam genutzt werden. Die Anwendererfahrung bei der Konfiguration, Programmierung und Steuerung der beiden Antriebsarten ist daher immer dieselbe.

Produktdetails

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT Rahmen 10 Vorderseite

PowerFlex 755T Niederspannungs-Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 755T-Niederspannungs-Frequenzumrichter bieten Oberwellendämpfung, Rückspeisung und gemeinsame Buslösungen, die zur Senkung der Energiekosten, Erhöhung der Flexibilität und Steigerung der Produktivität beitragen.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 753-Frequenzumrichter

PowerFlex® 753 Frequenzumrichter sind kosteneffektiv und bedienerfreundlich für Mehrzweck-Anwendungen, die Sicherheitsfunktionen erfordern. Sie verfügen standardmäßig über eine integrierte E/A und eignen sich ideal für Maschinenbauer und Systemintegratoren, die Engineering-Kosten senken, Maschinen schneller auf den Markt bringen und den Endkunden produktivere Maschinen anbieten möchten. Wählen Sie größenoptimierte Antriebe für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch, bei denen Ihnen nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul bietet flexible, wirtschaftliche Methoden zur Nutzung von EtherNet/IP-Netzwerken.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 755 Frequenzumrichter

PowerFlex® 755 Frequenzumrichter bieten Benutzerfreundlichkeit, Anwendungsflexibilität und hohe Leistungsfähigkeit. Sie verfügen über mehrere Steuerungs- und Hardwareoptionen sowie über optional integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Antriebe eignen sich bestens für eine Vielzahl von Motorsteuerungsanwendungen, z. B. für Pumpen, Lüfter und Förderbänder. Dank der Integrated Motion on EtherNet/IP™ können Sie diese Antriebe im selben Netzwerk wie Kinetix®-Antriebe installieren. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul unterstützt lineare, Ring- und Sterntopologien sowie Device-Level-Ring-Funktionen für fehlertolerante Verbindungen und für eine hohe Verfügbarkeit von Antrieben.

Produktdetails

Main Image

PowerFlex 7000 Antriebssystem mit ArcShield-Technologie

Unser PowerFlex® 7000 Antriebssystem mit ArcShield™ Technologie ist der erste lichtbogenbeständige Mittelspannungs-Frequenzumrichter mit umfassenden Rückspeisefähigkeiten. Das lichtbogenbeständige System wurde für die Einhaltung der strengsten und umfassendsten weltweiten Industrienormen zur Lichtbogenbeständigkeit zertifiziert. Dieses System bietet eine 50-kA-Lichtbogenbeständigkeit und erfüllt zudem Schutzart 2B.

Produktdetails
Sichere Bewegungssteuerung

Sichere Bewegungssteuerung

Die Produkte unserer Sicherheitsservoantriebe wurden so konzipiert, dass sie Ausfallzeit, Energieverlust und Produktionsausschuss reduzieren und gleichzeitig die Betriebseffizienz der Anlagen verbessern. Die Serien Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 und 7000 verfügen alle über integrierte Sicherheitsfunktionalität. Wenn Safe Torque-Off eingestellt ist, wird ein Antriebsausgang zum Abstellen des Drehmoments deaktiviert, ohne dass dabei der Strom im ganzen Motor abgeschaltet wird. Mit Safe Speed Monitoring können Sie die Drehzahl einer Anwendung reduzieren und überwachen, damit der Bediener bestimmte Arbeiten sicher ausführen kann, ohne die Maschine komplett anzuhalten.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsantriebe Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: