Loading

Sicherheitsmotorsteuerung
Allen‑Bradley

Unsere Produkte der Sicherheits-Motorsteuerung reduzieren das mit dem Betrieb und der Instandhaltung von elektrischer Ausrüstung verbundene Risiko.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Main Image

CENTERLINE 1500 IEC-Mittelspannungs-MCC mit ArcShield-Technologie

Unter allen im Fertigungsprozess eingesetzten Motoren sind Mittelspannungsmotoren häufig am stärksten für einen dauerhaften Erfolg verantwortlich. Die Entwicklung von Motorsteuerungen und Schutzsystemen im Mittelspannungsbereich ist daher seit mehr als 70 Jahren ein Schwerpunkt bei Rockwell Automation®.  Wählen Sie aus unseren CENTERLINE® oder OneGear™ Baureihen aus, um Ihre globalen Anforderungen zu erfüllen.

Produktdetails

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA-Niederspannungs-MCC

CENTERLINE® 2100 NEMA-Motor Control Center (MCCs) vereinen robuste Langlebigkeit mit erstklassiger Qualität und integrieren Steuerung und Leistung in einem kompakten Format. Unsere branchenführenden MCCs entsprechen sowohl den UL- als auch den NEMA-Normen und bieten Lösungen für Vernetzung, Kommunikation und Sicherheit.

Produktdetails
Main Image

CENTERLINE 2500 IEC-Niederspannungs-MCC mit ArcShield-Technologie

Unsere CENTERLINE® 2500 IEC Motor Control Center (MCC) für den Niederspannungsbereich wurden entwickelt, um globale Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Durch die Kombination aus kleinerem Befestigungsmaß und umfassender Typprüfung helfen die CENTERLINE 2500-MCCs dabei, die Kundenanforderungen zu erfüllen. Dank unserer MCCs kann auch die weltweite Nachfrage nach einsatzbereiten, platz-, energie- und kostensparenden Motorsteuerungslösungen gedeckt werden.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsmotorsteuerung Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: