Sicherheitslichtgitter sind photoelektrische Anwesenheitssensoren, die so gestaltet sind, dass Personal vor Verletzung durch gefährliche Maschinenbewegungen geschützt wird. Lichtgitter bieten optimale Sicherheit und ermöglichen dennoch eine höhere Produktivität. Zudem sind sie im Vergleich zu mechanischen Schutzvorrichtungen die ergonomisch bessere Lösung. Unsere GuardShield-Sicherheitslichtgitter umfassen POC-Modelle zur Gefahrstellenabsicherung für den Finger- und Handschutz sowie PAC-Produkte zur Zugangsabsicherung für den Ganzkörperschutz.
Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung
Unsere Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung (Point of Operation Control, POC) sind so ausgelegt, dass sie Finger, Hände und Arme erkennen. Diese Lichtgitter werden in unmittelbarer Nähe zur Gefahrenquelle eingebaut, an dem Betriebspunkt, an dem das Personal oft an der Maschine tätig ist.
Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung | Allen-Bradley
Unsere Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung (Perimeter Access Control, PAC) und Bereichsabsicherung (Area Access Control, AAC) erkennen Ganzkörperzutritte. Diese Lichtgitter sind so konstruiert, dass sie eine sichere äußere Begrenzung um eine Maschine herstellen, an denen selten Personen tätig sein müssen, und begrenzen so Gefahren im Regelbetrieb. Sicherheitslichtgitter zur Zugangs- und Bereichsabsicherung werden typischerweise als optoelektronische Absperrungen eingesetzt, um Personen oder größere Gegenstände zu erkennen, die das Sensorfeld durchqueren.