Erhältlich mit CIP Safety-over-EtherNet/IP
Unsere Sicherheits-Laserscanner der Marke SafeZone™ sind kompakte Geräte mit schaltbaren, konfigurierbaren Feldern und Feldsätzen (Warnung und Sicherheit). Die Windows®-basierte Software Safety Configuration and Diagnostic (SCD), die zur Konfiguration der SafeZone Singlezone, Multizone und Mini verwendet wird, vereinfacht die Programmierung der SafeZone Sicherheits-Laserscanner. Der SafeZone 3 verwendet das 442L-Add-On-Profile zur Konfiguration sowohl der EtherNet/IP-Verbindung als auch zur Programmierung des Scanners.
Neu
Die Verbindung über EtherNet/IP macht den SafeZone 3-Sicherheits-Laserscanner zu einem intelligenten Sicherheitsgerät, das die Sicherheit erhöht und gleichzeitig Konnektivität über The Connected Enterprise bietet.
Überblick
- Erfassungswinkel von 190° oder 270°
- Sicherheitsfeldbereich von 2, 3, 4 oder 5 m
- Konfigurierbare Auflösungen von 30 bis 150 mm
- Konfigurierbare Neustartverzögerung
- Horizontale oder vertikale Montage
- 7-Segment-Diagnoseanzeige
- Mehrere Abtastungen (2 bis 16 Einheiten)
Typische Anwendungsbereiche für unsere SafeZone™ Sicherheits-Laserscanner:
- Erkennung von Personen vor einer Maschine oder im Gefahrenbereich der Ausrüstung
- Sicherheitsersatz, wenn unregelmäßig geformte Schaltmatten erforderlich sind
- AGV-Anwendungen, zwei Warnfelder können AGV schrittweise verlangsamen und so die Bremsabnutzung verringern
Attribute | SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
---|---|---|---|
Erfassungswinkel | 190° (-5…+185°) | 270° (-45…+225°) | 275° (-47,5…+227,5°) |
Schutzfeldbereich | Singlezone: 4 m; Multizone: 5 m | 2 m, 3 m | 5,5 m |
Lösung | 30 bis 150 mm | 30 bis 150 mm | 30…200 mm |
Reaktionszeit | ≥ 60 ms oder ≥ 120 ms | ≥ 80 ms | ≥ 95 ms |
Restart Delay | 2…60 Sekunden | 2…60 Sekunden | 2…60 Sekunden |
Montage | Horizontal, vertikal, auf dem Kopf stehend | Horizontal, vertikal, auf dem Kopf stehend | Horizontal, vertikal, auf dem Kopf stehend |
Anzeige | 7 Segmente | 7 Segmente | Mehrfarbige Texte und Symbole |
Abtastung | 2 bis 16 Scans | 2 bis 16 Scans | 2 bis 16 Scans |
Ausgänge | 2 Ausgangsschaltelemente | 2 Ausgangsschaltelemente | 4 Sicherheits-Bits |
Protokoll | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | CIP Safety over EtherNet/IP |
Konfiguration | SCD-Software | SCD-Software | 442L-Add-On-Profile |
SafeZone 3 Sicherheits-Laserscanner CIP Safety über EtherNet/IP-Videos






Produktauswahl
Software
Die im Lieferumfang der Scanner enthaltene Safety Configuration and Diagnostic Software (SCD-Software) auf Windows-Basis vereinfacht die Programmierung der SafeZone-Scanner. Ein Konfigurationsassistent führt Sie durch einfache oder komplexe Systemkonfigurationen.
Herunterladen der SafeZone-Sicherheitslaserscanner-Software Version 3.02
Installieren der SCD-Software:
- Laden Sie die ZIP-Datei herunter, und extrahieren Sie den Inhalt in einen Ordner auf Ihrer lokalen Festplatte.
- Führen Sie „Setup.exe“ aus.
- Geben Sie die entsprechende Seriennummer ein: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Sicherheitskomponenten und -systemen zur Präsenzabtastung | GLSAFE-BR001 | |
Produktprofil für SafeZone–3-Laserscanner | 442L-PP004 | |
Produktprofil für SafeZone-Einzelzonen-Sicherheits-Laserscanner | 442L-PP002 | |
Produktprofil für SafeZone-Mini-Sicherheits-Laserscanner | 442L-PP003 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
- UKCA -Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
Klassifizierung der Sicherheit
- Kategorie 3 (EN ISO 13849-1)
- Typ 3, DIN EN 61496-1
- SIL 1 gemäß IEC 61508
- SIL CL2, EN 62061
- EN ISO 13849-1
Daten zur funktionalen Sicherheit
- PFHD = 8 x 10-8
- Einsatzzeit (TM) = 20 Jahre (EN ISO 13849)
Geeignet für PLd-Performance-Level-Systeme (gemäß ISO 13849-1:2006) und SIL 2-Systeme (gemäß IEC 62061)
Konformität mit Normen
- DIN EN 61496-1: 2009-03
- DIN EN 61508:2002/2003
- DIN EN ISO 13849-1: 2008-12
Tools und Ressourcen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren -Sicherheitskomponenten und integrierten -Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und unterstützen Sie mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche dabei, Ihre Ziele zu erreichen.