Unsere Guardmaster® Einzelfunktions-Sicherheitsrelais entsprechen den neuen Standards für die funktionale Sicherheit, z. B. ISO 13849-1 oder IEC 62061, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und zur Verringerung der Systemkomplexität. Mit den Daten aus den intelligenten GSR-Sicherheitsrelais, die über die optionale EtherNet/IP-Schnittstelle erfasst wurden, können Sie außerdem ungeplante Ausfallzeiten verkürzen, die Effizienz steigern und The Connected Enterprise® realisieren. Das Guardmaster Dual-GuardLink-Sicherheitsrelais erweitert diese Fähigkeit noch weiter und kann so Diagnose- und Zustandsdaten von in Reihe geschalteten Sicherheitsschaltern und Sicherheitssensoren über GuardLink weitergeben.
Überblick
- Bietet eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen
- Vielseitigkeit dank einfacher logischer, Rücksetz- und Zeitmessungskonfigurationen
- Anschluss für einadriges Sicherheitsrelais vereinfacht die Installation und verbessert die Systemflexibilität
- Für einen übersichtlichen Anschluss werden Klemmen nach Stromeingang und -ausgang gruppiert
- Kompakte, energiesparende Lösung, die auch mehr Platz auf der DIN-Schiene bietet
- Einheitliche Klemmenlayouts und -konfigurationen ermöglichen eine leichtere Installation
- Optionale Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle (440R-ENETR), die die Kommunikation zwischen Guardmaster-Sicherheitsrelais in einem EtherNet/IP-Netzwerk ermöglicht.
- Einschließlich Guardmaster Dual-Guardlink-Sicherheitsrelais, das Transparenz bezüglich des Systemstatus bis hin zu den einzelnen Schutztüren und Not-Halt-Schaltern bietet, wenn es mit intelligenten GuardLink-fähigen Sicherheitsgeräten verwendet wird
Zusätzliche Informationen
- Ermöglichen Sie Sicherheit in Ihrem Connected Enterprise mit der GuardLink™-Technologie. Intelligente Allen-Bradley® Guardmaster® Sicherheitsgeräte mit GuardLink-Technologie liefern Informationen, erweiterte Funktionalität und Flexibilität. Gleichzeitig wird die Sicherheit verbessert und die Effizienz gesteigert - sowohl maschinen- als auch anlagenweit.
- Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Guardmaster-Sicherheitsrelais | GLSAFE-BR003 | |
Produktprofil für Guardmaster DG Dual-GuardLink-Sicherheitsrelais | 440R-PP002 | |
Produktprofil für Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle der Serie 440R-ENETR | 440R-PP001 | |
Produktprofil für Guardmaster-Sicherheitszuhaltungen mit Näherungssensor-Sicherheitsrelais (GLP) | 440RG-PP001 | |
Profil für die Migration von Minotaur-Sicherheitsrelais zur Produktreihe der Guardmaster-Sicherheitsrelais | MIGRAT-PP011 | |
Profil für die Migration von der Produktreihe der Minotaur-Sicherheitsrelais zur Guardmaster-Sicherheitsrelais | MIGRAT-PP024 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
Klassifizierung der Sicherheit
- DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für Anwendungen bis PLe und Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 gemäß IEC 61508:2010/IEC 62061:2006
- GLP/GLT: Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für Anwendungen bis PLd und Kat. 3 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 gemäß IEC 61508:2010/IEC 62061:2006
Konformität mit Normen
- IEC 60204-1
- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- IEC 61508