Unsere Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten erkennen Fehler in 2-Hand-Bedienungen, Verdrahtungen und Schütz-Sicherheitsschaltkreisen. Diese Relais stellen einen Schaltvorgang als Zwischenrelais bereit. Sie wurden für die Verwendung mit mechanischen und kapazitiven 2-Hand-Steuereinheiten konzipiert.
Überblick
- Logikeinheiten für die Überwachung und Verbindung von 2-Hand-Steuergeräten mit einem sicherheitsrelevanten Schaltkreis
- Kompatibel mit mechanischen Schaltern und Zero-Force Touch Buttons der Serie 800Z (je nach Modell)
- Mikroprozessorgestützte Modelle mit Sicherheits-Halbleiterausgängen
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Produktauswahl
BETA
BETA
Catalog Number | Beschreibung | Bestseller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
440R-D23171 | Safety Relay,MSR125HP,24V DC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated |
|
Active | |
440R-D23163 | Guardmaster MSR125H Safety Relay | Active | ||
440R-D23168 | Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23170 | MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals | Active | ||
440R-D23169 | Guardmaster MSR125HP Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23164 | Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23166 | Guardmaster MSR125H Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23024 | Guardmaster MSR7C Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23021 | Guardmaster MSR7R Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23022 | Safety Relay,MSR7R,110VAC,Fixed, 45MM Housing Width,0.5sec,Mechanical input,3 Safety Output,1 N.C. Relay Output,CAT 3 Rated | Discontinued |
- Catalog Number
- 440R-D23171
- Beschreibung
- Safety Relay,MSR125HP,24V DC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Bestseller
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23163
- Beschreibung
- Guardmaster MSR125H Safety Relay
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23168
- Beschreibung
- Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23170
- Beschreibung
- MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23169
- Beschreibung
- Guardmaster MSR125HP Safety Relay
- Bestseller
-
- Lifecycle
- Active
Dokumentation
Zertifizierungen
MSR125H/HP
- BG
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften