Zugangs- & Ketten-Schlüsseltransfersysteme
Unsere Zugriffs- und Ketten-Schlüsseltransfersysteme ermöglichen einen Zugriff auf explosionsgefährdete Bereiche nur dann, wenn ein passender Schlüssel in die Zuhaltung gesteckt wird. Diese Zugriffszuhaltungen aus Edelstahl bieten eine robuste Methode nach Industriestandard zur Verhinderung des Zugriffs über Türen. Sie werden durch einen Hebelgriff oder über eine Stange ausgelöst, die an die Kette angeschlossen ist.